StarTech.com

2 Port Serielle RS422/485 PCI Schnittstellenkarte mit 161050 UART

Fügen Sie zwei serielle RS422-/485-Ports über einen Standard- oder Low-Profile-PCI-Erweiterungssteckplatz hinzu.

Produkt-ID: PCI2S4851050

  • Unterstützt maximale Datenübertragungsraten von 128 Kbit/s
  • 16C1050 UART mit 256-Byte Deep FIFO
  • Unterstützt 2-Draht- und 4-Draht RS485-Anwendungen
Sehen Sie mehr
  • Steckbrückenpole für RS422/485-Umschaltung
  • Unterstützt Hardware- und Software-Datenflusssteuerung
  • Unterstützt PCI-Energieverwaltung 1.1
  • Entspricht den Spezifikationen von PCI Local Bus 2.3
123,99 € EUR ohne USt
133,91 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Bustyp PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Chipset-ID SystemBase - SB16C1052PCI
Industrienormen PCI Local Bus Specification 2.3
PCI Power Management 1.1
Kartentyp Standard Profile (LP-Slotblech mitgeliefert)
Portart Integriert auf Karte
Ports 2
Schnittstelle Seriell
Leistung
Datenbit 5, 6, 7, 8
FIFO 256 Bytes
Flussregelung Xon, Xoff
Max. Baudrate 128 Kbps
Parität Even, Odd, or No Parity
Serielles Protokoll RS-422/485
Stoppbit 1, 1.5, 2
Steckverbinder
Externe Ports 2 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Stecker
Steckverbindertyp(en) 1 - PCI/PCI-X (Universal 3,3 und 5 V, 32-Bit) Stecker
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2000, 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Umwelt
Betriebstemperatur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Feuchtigkeit 5~85% RH
Lagertemperatur -20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
Physische Eigenschaften
Produktbreite 15 mm [0.6 in]
Produktgewicht 58 g [2 oz]
Produkthöhe 4.5 cm [1.8 in]
Produktlänge 12 cm [4.7 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 17.5 cm [6.9 in]
Package Width 14.5 cm [5.7 in]
Versandgewicht (Verpackung) 0.2 kg [0.3 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 2-Port-PCI-RS422/485-Karte
2 - Low Profile- (Halbhöhen) Slotbleche
1 - Treiber-CD
1 - Benutzerhandbuch

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2000, 2003, 2008 R2, 2012, 2016

Zertifikate

Verwandte Produkte

2 Port RS232/422/485 Seriell PCI Schnittstellenkarte mit ESD-Schutz
PCI2S232485I
2 Port RS232/422/485 Seriell PCI Schnittstellenkarte mit ESD-Schutz

Zwei serielle Geräte steuern und mit ihnen kommunizieren, sogar bei verschiedenen RS232- und RS485-Protokollen

148,99 € ohne USt
160,91 € mit USt
2 Port Serielle RS232 DB9 Low Profile PCI Schnittstellenkarte
PCI2S550_LP
2 Port Serielle RS232 DB9 Low Profile PCI Schnittstellenkarte

Fügt 2 serielle RS-232-Highspeed-Ports zu Ihrem Low Profile-/Small Form Factor-Computer mit einem PCI-Erweiterungssteckplatz hinzu

44,99 € ohne USt
48,59 € mit USt
2 Port RS232 Seriell PCI Schnittstellenkarte mit 16550 UART
PCI2S550
2 Port RS232 Seriell PCI Schnittstellenkarte mit 16550 UART

Rüsten Sie Ihren über einen PCI-Erweiterungssteckplatz mit 2 seriellen High-Speed RS-232-Ports auf.

36,99 € ohne USt
39,95 € mit USt

Zubehör