Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comUSB 2.0 auf Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM) 0,3m
Fügen Sie Ihrem Desktopcomputer oder Laptop einen seriellen RS232-Port über USB hinzu mit COM-Port-Beibehaltung.
Produkt-ID: ICUSB232PRO
- USB-auf-Straight-Through RS232 Seriell-Adapter
- Unterstützt Datenübertragungsraten von bis zu 920 Kbit/s.
- Zuordnung der COM-Ports wird auch nach Reboot beibehalten.
- Stromversorgung über einen freien USB-Port - kein externer Stromadapter erforderlich.
- Zweifacher Zwischenspeicher für Upstream- und Downstream-Datenübertragung.
- Unterstützt Remote-Wake-up und Energieverwaltungssteuerung.
- Unterstützt automatischen Handshake-Modus.
Nicht verfügbar
Kann bei Wiederverkäufer oder partners.
Von einem Partner
Support
Überblick
Der StarTech.com-Vorteil
- Enorme Zeitersparnis: Die COM-Port-Einstellungen werden für alle seriellen Geräte beibehalten - auch, wenn sie an unterschiedlichen USB-Buchsen angesteckt werden.
- Einfache Plug and Play-Installation mit unserem USB-betriebenen Adapter - keine zusätzliche Stromversorgung nötig.
Anwendungen
Perfekt für IT-Administratoren, die für ihre neueren Notebooks, PCs und Server ohne integrierte RS232-Anschluss weiterhin ältere Peripheriegeräte benutzen wollen.
Verbinden, überwachen und steuern Sie Industrie-/Automobil-Sensoren und -Ausrüstung.
Verbinden Sie Barcodeleser, Rechnungsdrucker und andere Verkaufsstellen-Geräte.
Verbinden Sie einen SAT-Receiver, ein serielles Modem oder einen PDA mit serieller Synchronisation.
Schließen Sie LED- und Digital Signage-Boards an serielle Kommunikationsports an, und programmieren Sie sie.
Technische Spezifikationen
Produktnummern | ||
---|---|---|
Ingram Switzerland | V930536 | |
UPC Code | 065030820080 |
Garantie-Informationen | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Hardware | ||
Bustyp | USB 2.0 | |
Chipset-ID | Prolific - PL2303 | |
Portart | Kabel-Adapter | |
Ports | 1 | |
Schnittstelle | Seriell | |
Leistung | ||
Max. Baudrate | 921,6 Kbit/s | |
Serielles Protokoll | RS-232 | |
Steckverbinder | ||
Steckverbindertyp(en) | 1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Stecker | |
1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker | ||
Software | ||
Betriebssystemkompatibilität | Windows® PocketPC 2003 / 2000, Windows Mobile 5/6, CE 4.2/5.2, Embedded System 2009, XP Embedded, POS Ready 2009, 98SE, 2000, ME, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016 Mac OS X® 10.6 to 10.13 Linux 2.4.x to 4.11.x LTS Versions only |
|
Spezielle Hinweise/Anforderungen | ||
System- und Kabelanforderungen | PC mit verfügbarem USB 1.1-Port (oder höher) | |
Umwelt | ||
Betriebstemperatur | -10°C to 80°C (14°F to 176°F) | |
Feuchtigkeit | 5~85% RH | |
Lagertemperatur | -20°C to 100°C (-4°F to 212°F) | |
Physische Eigenschaften | ||
Farbe | Schwarz | |
Gehäusetyp | Kunststoff | |
Kabellänge | 0.3 m [1 ft] | |
Produktbreite | 34 mm [1.3 in] | |
Produktgewicht | 70 g [2.5 oz] | |
Produkthöhe | 15 mm [0.6 in] | |
Produktlänge | 400 mm [15.7 in] | |
Verpackungsinformationen | ||
Versandgewicht (Verpackung) | 0.1 kg [0.3 lb] | |
Verpackungsinhalt | ||
Im Paket enthalten | 1 - USB auf Seriell-Adapter | |
1 - Treiber-CD | ||
1 - Anleitung |
Kompatibilität









Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS X® 10.6 to 10.13
Linux 2.4.x to 4.11.x LTS Versions only
Verwandte Produkte
FTDI USB 2.0 auf Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM)
Fügen Sie Ihrem Desktopcomputer oder Laptop einen serielle RS232-Port mit COM-Beibehaltung über USB hinzu.
USB auf Seriell RS232 / DB9 Adapterkabel - St/St
Fügen Sie Ihrem Desktopcomputer oder Laptop einen seriellen RS232-Port über USB hinzu.
USB 2.0 auf Seriell RS232 / DB9 / DB25 Adapterkabel
Fügen Sie Ihrem Desktopcomputer oder Notebook einen seriellen RS232-Port über dieses Plug and Play-fähige USB-Adapterkabel hinzu.
1 Port FTDI USB auf RS232 Adapterkabel optisch isoliert
Fügen Sie Ihrem Desktopcomputer oder Laptop über USB einen seriellen RS232-Port mit Stromkreis-Isolation hinzu.
USB 2.0 auf Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM)
Fügen Sie einen seriellen RS-232-Port mit COM-Retention zu jedem Laptop oder Computer mit einem USB-Port hinzu.
USB 2.0 auf Seriell Adapter Kabel - USB zu RS232 / DB9 Konverter 0,9m
Fügen Sie Ihrem Desktopcomputer oder Laptop einen seriellen RS232-Port über USB hinzu.
Industrieller USB auf RS232 Adapter mit 5KV Isolation und 15KV ESD
Fügen Sie einen galvanisch isolierten RS232-Seriell-Port mit ESD-Schutz über einen USB-Port hinzu - DIN-Schienenmontage
Micro USB auf RS232 / DB9 Seriell Adapter für Android mit USB Ladekabel
Fügen Sie einem Android-Smartphone oder Tablet über Micro USB mit USB-Ladefunktion einen seriellen RS232-Anschluss hinzu
1 Port USB auf Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter mit 1,8m USB Kabel
Fügen Sie Ihrem Desktopcomputer oder Laptop einen RS232-Seriell-Port über ein abnehmbares USB-Kabel hinzu
90cm USB auf Seriell Parallel Port Adapterkabel - 1S1P
Fügen Sie Ihrem Computer eine serielle RS232- und eine IEEE 1284-Parallelport über einen einzelnen USB-Anschluss hinzu.
USB 2.0 auf 2x Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM)
Fügen Sie 2 serielle RS-232-Ports zu jedem Laptop oder Computer mit einem USB-Port hinzu.
USB 2.0 auf 2x Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Schnittstellen Konverter
Fügen Sie 2 serielle RS-232-Ports zu jedem Laptop oder Computer mit einem USB-Port hinzu.
2 Port FTDI USB auf Seriell RS232 Adapter - USB zu RS-232 Kabel
Fügen Sie Ihrem Desktopcomputer oder Laptop zwei serielle RS232-Ports mit COM-Beibehaltung über USB hinzu.
2 Port USB auf Seriell RS232 Adapter - USB / DB9 Hub Wandmontagefähig
Fügen Sie jedem System zwei hutschienenmontierbare serielle RS232-Ports über USB hinzu
4-Port USB auf RS232 Seriell DB9 Adapter Hub
Fügen Sie Ihrem Desktop-Computer oder Laptop vier serielle RS232-Schnittstellen über einen einzigen USB-Anschluss hinzu
4 Port USB auf Seriell RS232 Adapter Hub - Industriell DIN-Schienen/ Wandmontagefähig
Fügen Sie 4 DIN-Schienen-montierbare RS232-Seriell-Ports über USB zu einem beliebigen System hinzu
USB 2.0 auf 4x Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM)
Fügen Sie 4 serielle RS-232-Ports zu jedem Laptop oder Computer mit einem USB-Port hinzu.
8 Port USB 2.0 auf Seriell RS232 / DB9 Adapter / Konverter
Fügen Sie Ihrem Desktop-Computer oder Laptop acht serielle RS232-Schnittstellen über einen einzigen USB-Anschluss hinzu
8 Port USB auf Seriell RS-232 Adapter Hub - DIN-Schienen und Wandmontage fähig
Fügen Sie 8 DIN-Schienen-montierbare RS232-Seriell-Ports über USB zu einem beliebigen System hinzu
8 Port USB auf Seriell Adapter Hub
Konvertieren Sie einen einzigen USB-Anschluss in acht serielle Anschlüsse, und schließen Sie für eine skalierbare Lösung mehrere Hubs zusammen
16 Port USB zu Seriell Adpater Hub
Konvertieren Sie einen USB-Anschluss in 16 serielle RS232-Anschlüsse in einem industriellen Rack-Montage-Gehäuse, und schalten Sie für eine skalierbare Lösung mehrere Hubs in Reihe
2 Port USB auf Seriell RS232 RJ45 Adapter zur Wand und DIN Schienen Montage
Fügen Sie einem PC oder Server mit diesem hutschienen- und wandmontierbaren Adapter über USB zwei serielle RS232 RJ45-Anschlüsse hinzu
1m USB Nullmodem RS232 Adapter Kabel - USB 2.0 auf Seriell DB9 mit FTDI Chipsatz
Fügen Sie Ihrem Desktop-Computer oder Laptop eine serielle RS232 Null-Modem--Schnittstelle über USB hinzu.
USB auf 2x Seriell Adapter - USB zu RS232 / RS422 / RS485 Seriell Konverter (COM)
Machen Sie Ihren Laptop oder Desktopcomputer über USB RS232-/RS422-/RS485-fähig.
Zubehör
90cm USB 2.0 Verlängerung - USB-A Verlängerungskabel Stecker/Buchse
Verlängert Ihr aktuelles USB-Kabel um 0,9 m
1,8m USB 2.0 A Verlängerungskabel - Stecker / Buchse
Verlängert Ihr vorhandenes USB-Kabel um 1,8 m.
10 ft Black USB 2.0 Extension Cable A to A - M/F
Verlängert Ihr aktuelles USB-Kabel um 3 m
Serielles DB9 RS232 Verlängerungskabel 50cm- DB9 RS 232 Kabel Verlängerung - St/Bu
Erweitern Sie die Reichweite der Verbindung zwischen seriellen DB9-Geräten um bis zu 50 cm
1m DB9 Seriell RS232 Verlängerungskabel - DB9 RS 232 Kabel Verlängerung - St/Bu
Erweitern Sie die Reichweite der Verbindung zwischen seriellen DB9-Geräten um bis zu 1 m
2 m schwarzes Seriell Straight-Through DB9 RS232-Kabel - Stecker/Buchse
Erweitern Sie die Reichweite der Verbindung zwischen seriellen DB9-Geräten um bis zu 2 m
Serielles DB9 RS232 Verlängerungskabel 3m- DB9 RS 232 Kabel Verlängerung - St/Bu
Erweitern Sie die Reichweite der Verbindung zwischen seriellen DB9-Geräten um bis zu 3 m
1m Seriell DB9 RS-232 Nullmodemkabel - Schwarz - St/Bu
Schließen Sie serielle Geräte an, und übertragen Sie Ihre Dateien
2m Seriell DB9 RS-232 Nullmodemkabel - Schwarz - St/Bu
Schließen Sie serielle Geräte an, und übertragen Sie Ihre Dateien
Produkt-Support
Treiber & Downloads
Treiber:
Handbücher:
-
ICUSB232PRO-DE.pdf
Deutsch -
ICUSB232PRO.pdf
English
Compliance Letter(s):
Datenblätter
- ICUSB232PRO_Datasheet-DE.pdf
Deutsch
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.