StarTech.com

4 Port Seriell RS232 PCI Express Schnittstellenkarte

Fügen Sie Ihrem PC 4 serielle RS232-Ports mittels PCI Express-Erweiterungssteckplatz hinzu.

Produkt-ID: PEX4S553B

  • Systemeigenes Einzelchip-Design
  • Mit Standard- und Low Profile-/Halbhöhen-Slotblech
  • Integrierter 256-Byte-FIFO im Übertragungs-/Empfangspfad jedes Ports
Sehen Sie mehr
  • Single Lane (x1)-PCI Express mit Durchsatz von bis zu 2,5 Gbit/s
  • Unterstützt Hardware- und Software-Datenflusssteuerung
  • Unterstützt Datenübertragungsraten von bis zu 250 Kbit/s an jedem Port
  • Erfüllt die PCI Express Basis-Spezifikationen Revision 1.0a.
  • Automatische bandexterne Datenflusssteuerung über CTS/RTS und/oder DSR/DTR
126,99 € EUR ohne USt
137,15 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Bustyp PCI Express
Chipset-ID ASIX Moschip MCS9904CV-AA
Kartentyp Low Profile (SP-Slotblech mitgeliefert)
Portart Dongle (mitgeliefert)
Ports 4
Schnittstelle Seriell
Leistung
Datenbit 5, 6, 7, 8
FIFO 256 Bytes
Max. Baudrate 230,4 Kbit/s
Parität Even, Odd, None, Space and Mark
Serielles Protokoll RS-232
Steckverbinder
Externe Ports 4 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Stecker
Steckverbindertyp(en) 1 - PCI Express x1 Stecker
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® DOS, 95, 98SE, 2000, CE 5.0/6.0, Embedded System 2009, POS Ready 2009, XP Embedded, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® 10.4 bis 10.10
Linux 3.5.x bis 4.11.x nur LTS-Versionen
Microsoft WHQL-zertifiziert Ja
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Feuchtigkeit 5 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Physische Eigenschaften
Produktbreite 12 mm [0.5 in]
Produktgewicht 239 g [8.4 oz]
Produkthöhe 6.8 cm [2.7 in]
Produktlänge 80.5 mm [3.2 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 41 mm [1.6 in]
Package Length 14.5 cm [5.7 in]
Package Width 20.8 cm [8.2 in]
Versandgewicht (Verpackung) 343 g [12.1 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 4-Port-PCI Express-Seriell-Karte
1 - Breakout-Kabel
1 - Standard-Slotblech
1 - Treiber-CD
1 - Anleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® DOS, 95, 98SE, 2000, CE 5.0/6.0, Embedded System 2009, POS Ready 2009, XP Embedded, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® 10.4 bis 10.10
Linux 3.5.x bis 4.11.x nur LTS-Versionen

Zertifikate

Verwandte Produkte

4 Port Serielle RS232 PCI Express Schnittstellenkarte mit 16950 UART
PEX4S952
4 Port Serielle RS232 PCI Express Schnittstellenkarte mit 16950 UART

Fügen Sie Ihrem PC vier serielle RS232-Ports mittels PCI Express-Erweiterungssteckplatz hinzu.

122,99 € ohne USt
132,83 € mit USt
2 Port Seriell RS232 PCI Express Schnittstellenkarte mit 16550 UART
PEX2S553
2 Port Seriell RS232 PCI Express Schnittstellenkarte mit 16550 UART

Rüsten Sie Ihren Standard- oder Kleingehäuse-Computer mit 2 seriellen RS-232-Ports über den PCI Express-Erweiterungssteckplatz auf.

51,99 € ohne USt
56,15 € mit USt
2 Port Seriell RS232 PCI Express Low Profile Schnittstellenkarte mit 16550 UART
PEX2S553LP
2 Port Seriell RS232 PCI Express Low Profile Schnittstellenkarte mit 16550 UART

Rüsten Sie Ihren Low-Profile- oder Small-Form-Factor-Computer mit 2 seriellen Hochgeschwindigkeits-RS-232-Ports über einen PCI Express-Erweiterungssteckplatz auf.

49,99 € ohne USt
53,99 € mit USt
2S1P Seriell/Parallel RS232 PCI Express Karte mit 16550 UART
PEX2S5531P
2S1P Seriell/Parallel RS232 PCI Express Karte mit 16550 UART

Rüsten Sie Ihren Standard- oder Low-Profile-Computer mit 1 Parallelport und 2 seriellen RS-232-Ports über den PCI Express-Erweiterungssteckplatz auf.

41,99 € ohne USt
45,35 € mit USt

Zubehör