StarTech.com

61cm interner USB Mainboard Header auf Seriell RS232 Adapter

Fügen Sie jedem beliebigen System mit freiem USB Hauptplatine-Header zwei serielle RS232-Ports hinzu

Produkt-ID: ICUSB232INT2

  • Einzelchip USB-Schnittstelle zur asynchronen seriellen Datenübertragung
  • Unterstützt COM-Portspeicherung
  • Bus-Versorgung – keine zusätzliche Stromversorgung oder Batterie erforderlich
Sehen Sie mehr
  • FIFO Empfangs- und Übertragungspuffer für hohe Datendurchsatzraten.
  • Synchrone und asynchrone Bit-Banging-Schnittstellen-Optionen mit RD# und WR# Abtastimpulsen
  • Kompatibel mit UHCI/OHCI/EHCI Host-Controllern
  • USB 2.0 Full Speed-kompatibel
65,99 € EUR ohne USt
71,27 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Bustyp Mainboard-Header
Chipset-ID FTDI - FT232RL
Kartentyp Standard Profile (LP-Slotblech mitgeliefert)
Portart Integriert auf Karte
Ports 2
Schnittstelle Seriell
Leistung
Datenbit 7, 8
FIFO 256 Bytes
Max. Baudrate 115,2 Kbit/s
Parität None, Odd, Even, Space, Mark
Serielles Protokoll RS-232
Stoppbit 1, 2
Steckverbinder
Externe Ports 2 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Stecker
Interne Ports 1 - IDC (10-polig, Mainboard-Header) Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® 10.6 bis 10.12
Linux 2.4.x bis 4.11.x nur LTS-Versionen
Microsoft WHQL-zertifiziert Ja
Umwelt
Betriebstemperatur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Feuchtigkeit 5~85% RH
Lagertemperatur -20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
Physische Eigenschaften
Kabellänge 609.6 mm [24 in]
Produktbreite 12 cm [4.7 in]
Produktgewicht 63 g [2.2 oz]
Produkthöhe 1.9 cm [0.7 in]
Produktlänge 68 mm [2.7 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 17.5 cm [6.9 in]
Package Width 14.4 cm [5.7 in]
Versandgewicht (Verpackung) 0.2 kg [0.3 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB Header auf Seriell Adapter
2 - Flachbau-Slotblech
1 - Treiber-CD
1 - Anleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® 10.6 bis 10.12
Linux 2.4.x bis 4.11.x nur LTS-Versionen

Zertifikate

Verwandte Produkte

60cm Internes USB 10 Pin Header auf Serielles RS232/ DB9 Slotblech
ICUSB232INT1
60cm Internes USB 10 Pin Header auf Serielles RS232/ DB9 Slotblech

Fügen Sie jedem beliebigen System mit freiem USB Hauptplatine-Header eine serielle RS232-Schnittstelle hinzu

32,99 € ohne USt
35,63 € mit USt
USB to RS232 DB9 Serial Adapter Cable with COM Retention
ICUSB232PRO
USB 2.0 auf Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM) 0,3m

Fügen Sie Ihrem Desktopcomputer oder Laptop einen seriellen RS232-Port über USB hinzu mit COM-Port-Beibehaltung.

27,99 € ohne USt
30,23 € mit USt
USB 2.0 auf Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM)
ICUSB2321X
USB 2.0 auf Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM)

Fügen Sie einen seriellen RS-232-Port mit COM-Retention zu jedem Laptop oder Computer mit einem USB-Port hinzu.

39,99 € ohne USt
43,19 € mit USt
USB 2.0 auf 2x Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM)
ICUSB2322X
USB 2.0 auf 2x Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM)

Fügen Sie 2 serielle RS-232-Ports zu jedem Laptop oder Computer mit einem USB-Port hinzu.

55,99 € ohne USt
60,47 € mit USt
4-Port USB auf RS232 Seriell DB9 Adapter Hub
ICUSB2324
4-Port USB auf RS232 Seriell DB9 Adapter Hub

Fügen Sie Ihrem Desktop-Computer oder Laptop vier serielle RS232-Schnittstellen über einen einzigen USB-Anschluss hinzu

99,99 € ohne USt
107,99 € mit USt
USB 2.0 auf 4x Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM)
ICUSB2324X
USB 2.0 auf 4x Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM)

Fügen Sie 4 serielle RS-232-Ports zu jedem Laptop oder Computer mit einem USB-Port hinzu.

123,99 € ohne USt
133,91 € mit USt
8 Port USB 2.0 auf Seriell RS232 / DB9 Adapter / Konverter
ICUSB2328
8 Port USB 2.0 auf Seriell RS232 / DB9 Adapter / Konverter

Fügen Sie Ihrem Desktop-Computer oder Laptop acht serielle RS232-Schnittstellen über einen einzigen USB-Anschluss hinzu

251,99 € ohne USt
272,15 € mit USt

Zubehör