StarTech.com

USB 2.0 auf Seriell Adapter Kabel - USB zu RS232 / DB9 Konverter 0,9m

Fügen Sie Ihrem Desktopcomputer oder Laptop einen seriellen RS232-Port über USB hinzu.

Produkt-ID: ICUSB232SM3

  • Unterstützt serielle Datenübertragungsraten bis zu 1 Mbit/s.
  • Kein externes Netzgerät notwendig dank Stromversorgung über USB-Anschluss.
  • Flache Leichtbauweise
Sehen Sie mehr
  • Kompatibel mit Modems, Druckern, Barcodelesern, Servern, PDUs und den meisten anderen seriellen RS232-Geräten
  • Einfache Einrichtung und Installation
27,99 € EUR ohne USt
30,23 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Bustyp USB 2.0
Chipset-ID Prolific - PL2303HXD
Industrienormen RS232, USB 1.1/2.0
Portart Kabel-Adapter
Ports 1
Schnittstelle Seriell
Leistung
FIFO 192 Bytes
Max. Baudrate 921,6 Kbit/s
Serielles Protokoll RS-232
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
Steckverbinder B 1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Stecker
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows? CE 4.2, 5.2, 98SE, ME, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server? 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS? 10.6 bis 10.15
Linux 2.4.x bis 4.11.x nur LTS-Versionen
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Feuchtigkeit 0 bis 65 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
Physische Eigenschaften
Gehäusetyp Kunststoff
Kabellänge 0.9 m [3 ft]
Produktbreite 35 mm [1.4 in]
Produktgewicht 56 g [2 oz]
Produkthöhe 1.5 cm [0.6 in]
Produktlänge 91.4 cm [36 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 15 mm [0.6 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Versandgewicht (Verpackung) 70 g [2.5 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB-auf-Seriell-Konverter
2 - Kabelmuttern

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows? CE 4.2, 5.2, 98SE, ME, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server? 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS? 10.6 bis 10.15
Linux 2.4.x bis 4.11.x nur LTS-Versionen

Zertifikate

Verwandte Produkte

USB 2.0 auf Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM)
ICUSB2321X
USB 2.0 auf Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM)

Fügen Sie einen seriellen RS-232-Port mit COM-Retention zu jedem Laptop oder Computer mit einem USB-Port hinzu.

39,99 € ohne USt
43,19 € mit USt
USB 2.0 auf 2x Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM)
ICUSB2322X
USB 2.0 auf 2x Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM)

Fügen Sie 2 serielle RS-232-Ports zu jedem Laptop oder Computer mit einem USB-Port hinzu.

55,99 € ohne USt
60,47 € mit USt
4-Port USB auf RS232 Seriell DB9 Adapter Hub
ICUSB2324
4-Port USB auf RS232 Seriell DB9 Adapter Hub

Fügen Sie Ihrem Desktop-Computer oder Laptop vier serielle RS232-Schnittstellen über einen einzigen USB-Anschluss hinzu

99,99 € ohne USt
107,99 € mit USt
USB 2.0 auf 4x Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM)
ICUSB2324X
USB 2.0 auf 4x Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM)

Fügen Sie 4 serielle RS-232-Ports zu jedem Laptop oder Computer mit einem USB-Port hinzu.

123,99 € ohne USt
133,91 € mit USt
8 Port USB 2.0 auf Seriell RS232 / DB9 Adapter / Konverter
ICUSB2328
8 Port USB 2.0 auf Seriell RS232 / DB9 Adapter / Konverter

Fügen Sie Ihrem Desktop-Computer oder Laptop acht serielle RS232-Schnittstellen über einen einzigen USB-Anschluss hinzu

251,99 € ohne USt
272,15 € mit USt

Zubehör