StarTech.com

2 Port Serielle Schnittstellenkarte PCIe mit 16950 UART

PCI Express auf seriellen Adapter | 921,4 Kbps | Windows® und Linux® kompatibel

Produkt-ID: PEX2S953LP

  • Hinzufügen von RS232 DB9-Funktionen ohne einen neuen Server oder Computer kaufen zu müssen
  • PCI Express 1.1-konform für zuverlässige Leistung
  • Maximale Integration des Formfaktors des Gehäuses mit einem Low-Profile- oder Full-Profile-Slotblech
Sehen Sie mehr
  • Hochgeschwindigkeits-Datenübertragungsraten von bis zu 921,4 Kbit/s
  • Unterstützt 256 Byte FIFO-Tiefe pro Sender und Empfänger
67,99 € EUR ohne USt
73,43 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Bustyp PCI Express
Chipset-ID Asix AX99100
Kartentyp Low Profile (SP-Slotblech mitgeliefert)
Portart Integriert auf Karte
Ports 2
Schnittstelle Seriell
Leistung
Datenbit 5, 6, 7, 8, 9
FIFO 256 Bytes
Flussregelung Keine, Xon/Xoff, RTS/CTS
Max. Baudrate 921,6 Kbit/s
Parität None, Odd, Even, Space, Mark
Serielles Protokoll RS-232
Stoppbit 1, 1.5, 2
Steckverbinder
Externe Ports 2 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Stecker
Interne Ports 1 - LP4 (4-polig, Molex Large Drive Power) Stecker Input
Steckverbindertyp(en) 1 - PCI Express x1 Stecker
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Linux 2.4.x bis 2.6.x nur LTS-Versionen
Microsoft WHQL-zertifiziert Ja
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Wählbarer Stromausgang an Pin 9 des seriellen Ports
Umwelt
Betriebstemperatur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Feuchtigkeit 5 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
Physische Eigenschaften
Produktbreite 67 mm [2.6 in]
Produktgewicht 55.6 g [2 oz]
Produkthöhe 1.8 cm [0.7 in]
Produktlänge 98 mm [3.9 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 17 cm [6.7 in]
Package Width 14.2 cm [5.6 in]
Versandgewicht (Verpackung) 146.4 g [5.2 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - PCIe serielle Karte
1 - Vollprofilhalterung
1 - Benutzerhandbuch

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Linux 2.4.x bis 2.6.x nur LTS-Versionen

Zertifikate

Zubehör