StarTech.com

2 Port USB 3.0 Sharing Switch

Teilt ein einzelnes USB 3.0 Gerät zwischen zwei Computern

Produkt-ID: USB221SS

  • USB 3.0-Datenübertragungsraten bis zu 5 Gbit/s
  • Schließen Sie einen USB-Hub an, um weitere Peripherigeräte gemeinsam zu verwenden
  • Drucktastensteuerung zum Wechseln zwischen Computern
Sehen Sie mehr
  • USB-betrieben, keine weiteren Netzadapter oder Wandsteckdosen erforderlich
  • Mit 2 USB A-B-Kabeln für PC zum Wechsel der Verbindung
  • Kompaktes Design
  • Plug-and-Play, keine Software oder Treiber erforderlich
44,99 € EUR ohne USt
48,59 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Bustyp USB 3.0
Ports 2
Schnellladeanschlüsse Nein
USB-C-Geräteanschlüsse Nein
USB-C-Hostanschluss Nein
Leistung
Max. Datenübertragungsrate 5 Gbit/s
Max. Kabellänge 1.5 m [4.9 ft]
Typ und Rate USB 3.0 – 5 Gbit/s
Steckverbinder
Externe Ports 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Buchse
2 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität OS Independent - No software or drivers required
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Die gesamte Kabellänge vom Hostsystem zu den angeschlossenen Peripheriegeräten darf 2,5 m nicht übersteigen.
Anzeiger
LED-Anzeiger 2 - Anzeigen für Computerauswahl
Strom
Mit Stromadapter USB-betrieben
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Feuchtigkeit 0 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Formfaktor Kompakt
Gehäusetyp Kunststoff
Produktbreite 42 mm [1.7 in]
Produktgewicht 40 g [1.4 oz]
Produkthöhe 2.2 cm [0.9 in]
Produktlänge 69 mm [2.7 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 43 mm [1.7 in]
Package Length 13.1 cm [5.2 in]
Package Width 16.2 cm [6.4 in]
Versandgewicht (Verpackung) 229 g [8.1 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB 3.0 Sharing-Switch
2 - 1 m USB 3.0 A-B-Kabel
1 - Anleitung
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Zubehör