StarTech.com

4-Port USB-C Hub 10 Gbit/s - 3x USB-A & 1x USB-C - PD 3.0 - 25cm Kabel

USB Typ-C ™ Gen 2 | PD 3.0 | 25 cm Kabel | Bus-powered | Mac & Windows®

Produkt-ID: HB31C3A1CPD3

  • Fügen Sie bei Ihrem Mac-, Windows-, Linux- oder anderen USB-C-Laptop einen USB-C- und drei USB-A-Ports hinzu
  • Der USB Type-C-Hub unterstützt USB 3.1 Gen 2-Datenübertragungsraten von bis zu 10 Gbit/s
  • Kompaktes, tragbares Design mit einem verlängerten angebrachten Host-Kabel von 25 cm
Sehen Sie mehr
  • Der USB Hub ist busbetrieben, es ist keine externe Stromquelle erforderlich
  • Plug-and-Play-Installation ohne Treiber
74,99 € EUR ohne USt
80,99 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Bustyp USB 3.1 Gen 2
Chipset-ID RTS5423
Firmware Version: V003.bin
Industrienormen USB 3.1 Gen 2
Abwärtskompatibel mit USB 3.0, 2.0 und 1.1
Ports 4
Schnellladeanschlüsse Nein
Schnittstelle USB 3.1 Gen 2
USB-C-Geräteanschlüsse Ja
USB-C-Hostanschluss Ja
USB-Passthrough Ja
Leistung
Max. Datenübertragungsrate 10 Gbps
Typ und Rate USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
UASP-Unterstützung Ja
Steckverbinder
Steckverbindertyp(en) 1 - USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps) Stecker
1 - USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps) Buchse
3 - USB 3.1 USB Type A (9-polig, Gen 2, 10 Gbit/s) Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität OS Independent
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Dank USB Power Delivery 3.0 unterstützt der Multiport-Adapter Fast Role Swap, das beim Wechsel zwischen Stromquellen (USB-C-Netzteil zu-Bus-Spannung) USB-Datenstörungen vermeidet.
Strom
Laptop Charging via Power Delivery 85W
Mit Stromadapter Bus Powered and Host USB-C Power Adapter
Power Delivery 100W
Stromverbrauch 13.5W
Umwelt
Betriebstemperatur 0℃ to 50℃
Feuchtigkeit 0 % bis 95 % (nicht kondensierend) bei 25 ℃
Lagertemperatur -20℃ to 70℃
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz & spacegrau
Formfaktor Kompakt
Gehäusetyp Aluminium und Kunststoff
Kabellänge 250 mm [9.8 in]
Produktbreite 4.5 cm [1.8 in]
Produktgewicht 196 g [6.9 oz]
Produkthöhe 1.6 cm [0.6 in]
Produktlänge 9.5 cm [3.7 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 38 mm [1.5 in]
Package Length 14.4 cm [5.7 in]
Package Width 20.7 cm [8.1 in]
Versandgewicht (Verpackung) 0.2 kg [0.4 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB-C-Hub
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

4-Port USB-C Hub 10 Gbit/s - 3x USB-A & 1x USB-C - PD 3.0 - 25cm Kabel
HB31C3A1CPD3
4-Port USB-C Hub 10 Gbit/s - 3x USB-A & 1x USB-C - PD 3.0 - 25cm Kabel

USB Typ-C ™ Gen 2 | PD 3.0 | 25 cm Kabel | Bus-powered | Mac & Windows®

74,99 € ohne USt
80,99 € mit USt
3-Port USB-C-Hub mit LAN-Anschluss - 10 Gbit/s - 2x USB-A und 1x USB-C
HB31C2A1CGB
3-Port USB-C-Hub mit LAN-Anschluss - 10 Gbit/s - 2x USB-A und 1x USB-C

USB Typ-C ™ Hub | USB 3.1 (10 Gbit/s) | Gigabit-Ethernet | Bus-powered | Mac & Windows®

72,99 € ohne USt
78,83 € mit USt
USB-C Hub 4 Port - USB Typ-C/ USB 3.1 Gen 2 Hub (10Gbit/s) - 4x USB-A
58,99 € ohne USt
63,71 € mit USt
3-Port USB-C Hub mit SD-Kartenleser - 10 Gbit/s - 3x USB-A
HB31C3ASDMB
3-Port USB-C Hub mit SD-Kartenleser - 10 Gbit/s - 3x USB-A

USB Typ-C ™ Hub | USB 3.1 Gen 2 | SD & microSD | 25cm Kabel | Bus-powered | Mac & Windows®

70,99 € ohne USt
76,67 € mit USt
4-Port USB-C ™ Hub 10 Gbit/s - 2x USB-A und 2x USB-C
HB31C2A2CB
4-Port USB-C ™ Hub 10 Gbit/s - 2x USB-A und 2x USB-C

USB Type-C ™ Hub | USB 3.1 Gen 2 | 25cm Hostkabel | Bus-powered | Mac & Windows®

67,99 € ohne USt
73,43 € mit USt
3-Port USB-C-Hub mit LAN-Anschluss - 10 Gbit/s - 2x USB-A und 1x USB-C - powered
Neu
HB31C2A1CGS
3-Port USB-C-Hub mit LAN-Anschluss - 10 Gbit/s - 2x USB-A und 1x USB-C - powered

USB Typ-C ™ Hub | USB 3.1 (10 Gbit/s) | Gigabit-Ethernet | Powered | Mac & Windows®

100,99 € ohne USt
109,07 € mit USt
4-Port USB-C-Hub - 10 Gbit/s - 3x USB-A und 1x USB-C - powered
HB31C3A1CS
4-Port USB-C-Hub - 10 Gbit/s - 3x USB-A und 1x USB-C - powered

USB Typ-C ™ Hub | USB 3.1 (10 Gbit/s) | Gigabit-Ethernet | 1m Hostkabel |Powered Montierbar| Mac & Windows®

94,99 € ohne USt
102,59 € mit USt
4-Port USB-C-Hub - 10 Gbit/s - 4x USB-A - powered
HB31C4AS
4-Port USB-C-Hub - 10 Gbit/s - 4x USB-A - powered

USB Typ-C ™ Hub | USB 3.1 (10 Gbit/s) | Gigabit-Ethernet | Powered | Mac & Windows®

93,99 € ohne USt
101,51 € mit USt

Zubehör