StarTech.com

7 Port USB-C Hub - USB C auf 5x USB-A und 2x USB Type-C - USB 3.0

Verwandeln Sie einen USB-Type-C-Anschluss Ihres Laptops in fünf USB-Type-A-Anschlüsse (5 Gbit/s) und zwei USB-Type-C-Anschlüsse

Produkt-ID: HB30C5A2CSC

  • Das 1-Meter-lange Kabel ermöglicht eine flexible Positionierung des Hubs und der USB-Geräte auf Ihrem Schreibtisch
  • Verbinden Sie bis zu sieben USB-3.0-Geräte über einen einzigen USB-C-Anschluss Ihres Computers: zwei USB-C-Geräte und fünf USB-A-Geräte
  • USB-3.0-Anschluss zum Aufladen und Synchronisieren Ihres Geräts mit oder ohne Host-Verbindung
Sehen Sie mehr
  • Alle Anschlüsse sind abwärtskompatibel zu älteren USB-2.0- und 1.1-Geräten
  • Unterstützt einfache Plug-and-Play-Installation, Hot-Swap sowie Hot-Plugging
  • Ports sind mit USB 3.0 kompatibel und erlauben Datenübertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s
  • Integrierte physische Ein/Aus-Taste
110,99 € EUR ohne USt
119,87 € EUR mit USt
Bei Partnern auf Lager:
Wo kaufen

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Bustyp USB 3.0
Chipset-ID VIA/VLI - VL813
Industrienormen USB-Akku-Ladespezifikation Rev. 1.2
USB-A-Ladeanschluss liefert bis zu 1,5 Ampere Strom
USB 3.0 - abwärtskompatibel mit USB 2.0 und 1.1
Ports 7
Schnittstelle USB 3.0
USB-C-Geräteanschlüsse Ja
USB-C-Hostanschluss Ja
Leistung
Max. Datenübertragungsrate 5 Gbit/s
Supported Charging Modes Charging Downstream Port (CDP)
Dedicated Charging Port (DCP)
Supported Charging Outputs BC 1.2 (1.5A)
Typ und Rate USB 3.0 – 5 Gbit/s
UASP-Unterstützung Ja
Steckverbinder
Steckverbindertyp(en) 4 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Buchse
2 - USB Type-C (24-polig) USB 3.0 (5Gbps) Buchse
1 - USB 3.0-A (schnelles Aufladen, 9-polig) Buchse
1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Stecker
Software
Betriebssystemkompatibilität Betriebssystemunabhängig; erfordert keine zusätzlichen Treiber oder Software
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Der USB-Type-C-Anschluss eignet sich nur für Daten.
USB 3.0 ist auch als USB 3.1 Gen 1 bekannt; dieser Konnektivitätsstandard ermöglicht Geschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s.
Der Hub unterstützt den alternativen DP-Modus und USB-Stromversorgung nicht.
System- und Kabelanforderungen Freier USB Type-C-Anschluss - USB 3.0 (5 Gbit/s)
Anzeiger
LED-Anzeiger 7 - Aktiv
Strom
Ausgangsspannung 12V DC
Ausgangsstrom 4 A
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Eingangsstrom 1 A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp M
Stromverbrauch 48
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Feuchtigkeit 0 ~ 95 % RH (nicht kondensierend) bei 25 °C
Lagertemperatur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz und Silber
Formfaktor Desktop
Gehäusetyp Kunststoff
Kabellänge 1 m [3.3 ft]
Produktbreite 65 mm [2.6 in]
Produktgewicht 150 g [5.3 oz]
Produkthöhe 2.4 cm [0.9 in]
Produktlänge 14.9 cm [5.9 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 51 mm [2 in]
Package Length 21.3 cm [8.4 in]
Package Width 14.9 cm [5.9 in]
Versandgewicht (Verpackung) 550 g [19.4 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB-C-Hub
1 - 1 m USB-C-zu-USB-B-Kabel
1 - Universal-Stromadapter (NA/JP, UK, EU, ANZ)
1 - Kurzanleitung
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

4 Port USB 3.0 Hub mit USB-C - Inklusive Netzteil
HB30C3A1CFS
4 Port USB 3.0 Hub mit USB-C - Inklusive Netzteil

Wandeln Sie einen USB Type-C-Anschluss am Laptop in drei USB Type-A-Lade- und Synchronisierungsanschlüsse (5 Gbit/s) und einen USB Type-C-Anschluss um

65,99 € ohne USt
71,27 € mit USt
4 Port USB 3.1 Gen 1 Hub - USB-C auf 1x USB-C und 3x USB-A
HB30C3A1CFB
4 Port USB 3.1 Gen 1 Hub - USB-C auf 1x USB-C und 3x USB-A

Wandeln Sie einen USB Type-C-Anschluss am Laptop in drei USB Type-A-Anschlüsse (5 Gbit/s) und einen USB Type-C-Anschluss um

43,99 € ohne USt
47,51 € mit USt
3 Port USB 3.0 Hub mit USB-C und Gigabit Ethernet - inklusive Netzteil
HB30C3A1GE
3 Port USB 3.0 Hub mit USB-C und Gigabit Ethernet - inklusive Netzteil

Wandeln Sie einen USB Type-C-Anschluss am Laptop in drei USB Type-A-Anschlüsse (5 Gbit/s) und einen Gigabit Ethernet-Anschluss um

77,99 € ohne USt
84,23 € mit USt
4 Port USB 3.0 SuperSpeed Hub - Schwarz
ST4300PBU3
4 Port USB 3.0 SuperSpeed Hub - Schwarz

Fügen Sie Ihrem Laptop oder Ultrabook mithilfe dieses schlanken, mobilen Hubs mit längerem Kabel vier USB 3.0-Anschlüsse hinzu

32,99 € ohne USt
35,63 € mit USt
4 Port USB 3.0 SuperSpeed Mini Hub - Schwarz
ST4300MINU3B
4 Port USB 3.0 SuperSpeed Mini Hub - Schwarz

Fügt vier externe USB 3.0 Anschlüsse zu Ihrem Laptop oder Ultarbook™ mit einem schlanken, tragbaren Hub zu

28,99 € ohne USt
31,31 € mit USt
USB-C Hub - 4 Port USB 3.0 - USB C auf 4x USB-A - Bus Powered - Weiß
HB30C4ABW
USB-C Hub - 4 Port USB 3.0 - USB C auf 4x USB-A - Bus Powered - Weiß

Verwandeln Sie mit diesem busbetriebenen Hub den USB Type-C-Port Ihres Laptops in vier USB Type-A-Ports (5 Gbit/s)

44,99 € ohne USt
48,59 € mit USt
3 Port USB-C mit Stromversorgung - USB-C auf 3x USB-A - USB 3.0 Hub - Weiß
HB30C3APDW
3 Port USB-C mit Stromversorgung - USB-C auf 3x USB-A - USB 3.0 Hub - Weiß

Verwandeln Sie den USB Type-C-Port Ihres Laptops in drei USB Type-A-Ports (5 Gbit/s), während Sie Ihren Laptop zusätzlich mit Strom versorgen und aufladen

22,99 € ohne USt
24,83 € mit USt
4 Port USB C Hub - Metall - USB-C zu 3x USB-A und 1x USB-C - USB 3.0
HB30C3A1CST
4 Port USB C Hub - Metall - USB-C zu 3x USB-A und 1x USB-C - USB 3.0

Fügen Sie Ihrem Computer mit USB-C mit diesem montierbaren USB 3.0-Hub (5 Gbit/s) drei USB-Typ-A-Ports und einen USB Typ-C-Port hinzu

85,99 € ohne USt
92,87 € mit USt
7 Port USB Hub - Metall - USB-C zu 5x USB-A und 2x USB-C - USB 3.0
HB30C5A2CST
7 Port USB Hub - Metall - USB-C zu 5x USB-A und 2x USB-C - USB 3.0

Fügen Sie Ihrem Computer mit USB-C mit diesem montierbaren USB 3.0-Hub (5 Gbit/s) fünf USB Typ-A-Ports und zwei USB Typ-C-Ports hinzu

101,99 € ohne USt
110,15 € mit USt
Thunderbolt 3 zu USB 3.1 Controller Adapter - 1x USB-C, 3x USB-A
TB33A1C
Thunderbolt 3 zu USB 3.1 Controller Adapter - 1x USB-C, 3x USB-A

Verwandeln Sie den Thunderbolt 3-Port Ihres Laptops in mehrere USB-Controller-Ports, mit einem USB-C- und einem USB-A-Port der 10 Gbit/s unterstützt. Hinzu kommt ein TB3-Port, der über eine Daisy-Chain verbunden werden kann

303,99 € ohne USt
328,31 € mit USt
Dual Monitor USB-C Dockingstation für Windows® mit 2,5
MST30C2HDPPD
Dual Monitor USB-C Dockingstation für Windows® mit 2,5" SATA SSD/ HDD Laufwerksschacht

Laptop-Dockingstation | 60 W PD | Dual-DP | Ohne Einrichten des Bildschirmtreibers | 3x USB-3.0

324,99 € ohne USt
350,99 € mit USt

Zubehör