StarTech.com
Neu

3-Port USB-C-Hub mit LAN-Anschluss - 10 Gbit/s - 2x USB-A und 1x USB-C - powered

USB Typ-C ™ Hub | USB 3.1 (10 Gbit/s) | Gigabit-Ethernet | Powered | Mac & Windows®

Produkt-ID: HB31C2A1CGS

  • Fügt einen USB-C-Port, zwei USB-A-Ports (einschließlich eines BC 1.2-Ports für schnelles Laden) und einen GbE-Port zu Ihren Mac-, Windows-, Linux- oder anderen USB Type C™-Laptops bzw. USB-C fähigen Tablets hinzu
  • Der USB 3.1 Gen 2-Hub wird mit dem mitgelieferten Universalnetzteil mit eigener Stromversorgung betrieben
  • Montierbar mit Dockhalterungen von StarTech.com für flexible Wand- und Desktop-Installationen
Sehen Sie mehr
  • Der USB Type-C-Hub unterstützt USB 3.1 Gen 2-Datenübertragungsraten von bis zu 10 Gbit/s
  • Kompaktes Design mit einem 1 m langen erweiterten Hostkabel für eine Vielzahl von Konfigurationen
  • Plug-and-Play-Installation ohne Treiber
100,99 € EUR ohne USt
109,07 € EUR mit USt
Bei Partnern auf Lager:
Wo kaufen

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Bustyp USB 3.1 Gen 2
Chipset-ID Realtek - RTL5428
Realtek - RTL8153B
Industrienormen USB 3.2 Gen 2 - abwärtskompatibel mit USB 3.0, 2.0 und 1.1
Ports 3
Schnittstelle USB 3.1 Gen 2
USB-C-Geräteanschlüsse Ja
USB-C-Hostanschluss Ja
USB-Passthrough Ja
Leistung
Auto MDIX Ja
Full Duplex-Unterstützung Ja
Kompatible Netzwerke 10/100/1000 Mbps
Max. Datenübertragungsrate 10 Gbps
Portvervielfältigung Ja
Supported Charging Modes Charging Downstream Port (CDP)
Dedicated Charging Port (DCP)
Supported Charging Outputs BC 1.2 (1.5A)
Apple 1A
Apple 2.4A
Typ und Rate USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
UASP-Unterstützung Ja
Steckverbinder
Steckverbindertyp(en) 1 - USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps) Buchse
1 - USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps) Buchse
2 - USB 3.1 USB Type A (9-polig, Gen 2, 10 Gbit/s) Buchse
1 - RJ-45 Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® 10 (32/64-Bit), 8.1 (32/64-Bit), 7 (32/64-Bit)
Windows® Server 2008 R2, 2012 (32/64-Bit)
Mac OS 10.10-10.13
Linux Kernel 4.x LTS-Version
Ubuntu 14.04.x LTS und 16.04 LTS-Version
Chrome OS 61.x
Android OS 8.x
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Grün - Netz- und Verbindungsanzeige
Strom
Ausgangsspannung 12V DC
Ausgangsstrom 2A
Eingangsspannung 110V-240V AC
Eingangsstrom 0.8A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp M
Stromverbrauch 24W
Umwelt
Betriebstemperatur 0 to 50°C
Feuchtigkeit 0 % bis 95 % (nicht kondensierend) bei 25 °C
Lagertemperatur -20 to 70°C
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz & spacegrau
Formfaktor Desktop
Gehäusetyp Aluminium und Kunststoff
Kabellänge 1 m [3.3 ft]
Produktbreite 60.000
Produktgewicht 0.000
Produkthöhe 25.000
Produktlänge 10 cm [3.9 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 51.000
Package Length 149.000
Package Width 213.000
Versandgewicht (Verpackung) 0.5 kg [1 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB-C-Hub
1 - Universales Netzteil
4 - Netzteilklammern (NA/JP, UK, EU, ANZ)
1 - USB-C-Hostkabel (1 m)

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® 10 (32/64-Bit), 8.1 (32/64-Bit), 7 (32/64-Bit)
Windows® Server 2008 R2, 2012 (32/64-Bit)
Mac OS 10.10-10.13
Linux Kernel 4.x LTS-Version
Ubuntu 14.04.x LTS und 16.04 LTS-Version
Chrome OS 61.x
Android OS 8.x

Zertifikate

Verwandte Produkte

4-Port USB-C-Hub - 10 Gbit/s - 4x USB-A - powered
HB31C4AS
4-Port USB-C-Hub - 10 Gbit/s - 4x USB-A - powered

USB Typ-C ™ Hub | USB 3.1 (10 Gbit/s) | Gigabit-Ethernet | Powered | Mac & Windows®

93,99 € ohne USt
101,51 € mit USt
3-Port USB-C-Hub mit LAN-Anschluss - 10 Gbit/s - 2x USB-A und 1x USB-C - powered
Neu
HB31C2A1CGS
3-Port USB-C-Hub mit LAN-Anschluss - 10 Gbit/s - 2x USB-A und 1x USB-C - powered

USB Typ-C ™ Hub | USB 3.1 (10 Gbit/s) | Gigabit-Ethernet | Powered | Mac & Windows®

100,99 € ohne USt
109,07 € mit USt
4-Port USB-C-Hub - 10 Gbit/s - 3x USB-A und 1x USB-C - powered
HB31C3A1CS
4-Port USB-C-Hub - 10 Gbit/s - 3x USB-A und 1x USB-C - powered

USB Typ-C ™ Hub | USB 3.1 (10 Gbit/s) | Gigabit-Ethernet | 1m Hostkabel |Powered Montierbar| Mac & Windows®

94,99 € ohne USt
102,59 € mit USt
4-Port USB-C Hub 10 Gbit/s - 3x USB-A & 1x USB-C - PD 3.0 - 25cm Kabel
Neu
HB31C3A1CPD3
4-Port USB-C Hub 10 Gbit/s - 3x USB-A & 1x USB-C - PD 3.0 - 25cm Kabel

USB Typ-C ™ Gen 2 | PD 3.0 | 25 cm Kabel | Bus-powered | Mac & Windows®

74,99 € ohne USt
80,99 € mit USt
3-Port USB-C-Hub mit LAN-Anschluss - 10 Gbit/s - 2x USB-A und 1x USB-C
HB31C2A1CGB
3-Port USB-C-Hub mit LAN-Anschluss - 10 Gbit/s - 2x USB-A und 1x USB-C

USB Typ-C ™ Hub | USB 3.1 (10 Gbit/s) | Gigabit-Ethernet | Bus-powered | Mac & Windows®

72,99 € ohne USt
78,83 € mit USt
4-Port USB-C Hub 10 Gbit/s - 3x USB-A & 1x USB-C
HB31C3A1CB
4-Port USB-C Hub 10 Gbit/s - 3x USB-A & 1x USB-C

USB Type-C ™ Hub | USB 3.1 Gen 2 | 25cm Hostkabel | Bus-powered | Mac & Windows®

65,99 € ohne USt
71,27 € mit USt
3-Port USB-C Hub mit SD-Kartenleser - 10 Gbit/s - 3x USB-A
HB31C3ASDMB
3-Port USB-C Hub mit SD-Kartenleser - 10 Gbit/s - 3x USB-A

USB Typ-C ™ Hub | USB 3.1 Gen 2 | SD & microSD | 25cm Kabel | Bus-powered | Mac & Windows®

70,99 € ohne USt
76,67 € mit USt
4-Port USB-C ™ Hub 10 Gbit/s - 2x USB-A und 2x USB-C
HB31C2A2CB
4-Port USB-C ™ Hub 10 Gbit/s - 2x USB-A und 2x USB-C

USB Type-C ™ Hub | USB 3.1 Gen 2 | 25cm Hostkabel | Bus-powered | Mac & Windows®

67,99 € ohne USt
73,43 € mit USt

Zubehör