StarTech.com
Neu

4-Port USB-C-Hub - 10 Gbit/s - 4x USB-A - powered

USB Typ-C ™ Hub | USB 3.1 (10 Gbit/s) | Gigabit-Ethernet | Powered | Mac & Windows®

Produkt-ID: HB31C4AS

  • Fügt vier USB-A-Ports (einschließlich eines BC 1.2-Ports für schnelles Laden) zu Ihrem Mac-, Windows-, Linux- oder einem anderen USB-C-Laptop bzw. USB-C-fähigen Tablet hinzu (z. B. iPad Pro)
  • Der USB 3.1 Gen 2-Hub wird über das mitgelieferte Universalnetzteil mit eigener Stromversorgung betrieben
  • Montierbar mit Dockhalterungen von StarTech.com für flexible Wand- und Desktop-Installationen
Sehen Sie mehr
  • Der USB Type-C-Hub unterstützt USB 3.1 Gen 2-Datenübertragungsraten von bis zu 10 Gbit/s
  • Kompaktes Design mit einem 1 m langen erweiterten Hostkabel für verschiedene Konfigurationen
  • Plug-and-Play-Installation ohne Treiber
93,99 € EUR ohne USt
101,51 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Bustyp USB 3.1 Gen 2
Chipset-ID Realtek - RTS5423
Industrienormen USB 3.2 Gen 2 - abwärtskompatibel mit USB 3.0, 2.0 und 1.1
Ports 4
Schnittstelle USB 3.1 Gen 2
USB-C-Geräteanschlüsse Ja
USB-C-Hostanschluss Ja
Leistung
Max. Datenübertragungsrate 10 Gbps
Supported Charging Modes Charging Downstream Port (CDP)
Dedicated Charging Port (DCP)
Supported Charging Outputs BC 1.2 (1.5A)
Apple 1A
Apple 2.4A
Typ und Rate USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
UASP-Unterstützung Ja
Steckverbinder
Steckverbindertyp(en) 1 - USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps) Buchse
4 - USB 3.1 USB Type A (9-polig, Gen 2, 10 Gbit/s) Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität Betriebssystemunabhängig
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Grün: Netz- und Verbindungsanzeige
Strom
Ausgangsspannung 12V DC
Ausgangsstrom 2A
Eingangsspannung 110V-240V AC
Eingangsstrom 0.8A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp M
Stromverbrauch 24W
Umwelt
Betriebstemperatur 0 to 50°C
Feuchtigkeit 0 % bis 95 % (nicht kondensierend) bei 25 °C
Lagertemperatur -20 to 70°C
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz & spacegrau
Formfaktor Desktop
Gehäusetyp Aluminium und Kunststoff
Kabellänge 1 m [3.3 ft]
Produktbreite 60 mm [2.4 in]
Produktgewicht 0 g [0 oz]
Produkthöhe 2.5 cm [1 in]
Produktlänge 100 mm [3.9 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 149 mm [5.9 in]
Package Length 213 mm [8.4 in]
Package Width 51 mm [2 in]
Versandgewicht (Verpackung) 0.5 kg [1 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB-C-Hub
1 - Universales Netzteil
4 - Netzteilklammern (NA/JP, UK, EU, ANZ)
1 - USB-C-Hostkabel (1 m)
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

3-Port USB-C-Hub mit LAN-Anschluss - 10 Gbit/s - 2x USB-A und 1x USB-C - powered
Zukünftig
HB31C2A1CGS
3-Port USB-C-Hub mit LAN-Anschluss - 10 Gbit/s - 2x USB-A und 1x USB-C - powered

USB Typ-C ™ Hub | USB 3.1 (10 Gbit/s) | Gigabit-Ethernet | Powered | Mac & Windows®

100,99 € ohne USt
109,07 € mit USt
4-Port USB-C-Hub - 10 Gbit/s - 3x USB-A und 1x USB-C - powered
HB31C3A1CS
4-Port USB-C-Hub - 10 Gbit/s - 3x USB-A und 1x USB-C - powered

USB Typ-C ™ Hub | USB 3.1 (10 Gbit/s) | Gigabit-Ethernet | 1m Hostkabel |Powered Montierbar| Mac & Windows®

94,99 € ohne USt
102,59 € mit USt
4-Port USB-C Hub 10 Gbit/s - 3x USB-A & 1x USB-C - PD 3.0 - 25cm Kabel
Neu
HB31C3A1CPD3
4-Port USB-C Hub 10 Gbit/s - 3x USB-A & 1x USB-C - PD 3.0 - 25cm Kabel

USB Typ-C ™ Gen 2 | PD 3.0 | 25 cm Kabel | Bus-powered | Mac & Windows®

74,99 € ohne USt
80,99 € mit USt
3-Port USB-C-Hub mit LAN-Anschluss - 10 Gbit/s - 2x USB-A und 1x USB-C
HB31C2A1CGB
3-Port USB-C-Hub mit LAN-Anschluss - 10 Gbit/s - 2x USB-A und 1x USB-C

USB Typ-C ™ Hub | USB 3.1 (10 Gbit/s) | Gigabit-Ethernet | Bus-powered | Mac & Windows®

72,99 € ohne USt
78,83 € mit USt
4-Port USB-C Hub 10 Gbit/s - 3x USB-A & 1x USB-C
HB31C3A1CB
4-Port USB-C Hub 10 Gbit/s - 3x USB-A & 1x USB-C

USB Type-C ™ Hub | USB 3.1 Gen 2 | 25cm Hostkabel | Bus-powered | Mac & Windows®

65,99 € ohne USt
71,27 € mit USt
3-Port USB-C Hub mit SD-Kartenleser - 10 Gbit/s - 3x USB-A
HB31C3ASDMB
3-Port USB-C Hub mit SD-Kartenleser - 10 Gbit/s - 3x USB-A

USB Typ-C ™ Hub | USB 3.1 Gen 2 | SD & microSD | 25cm Kabel | Bus-powered | Mac & Windows®

70,99 € ohne USt
76,67 € mit USt
4-Port USB-C ™ Hub 10 Gbit/s - 2x USB-A und 2x USB-C
HB31C2A2CB
4-Port USB-C ™ Hub 10 Gbit/s - 2x USB-A und 2x USB-C

USB Type-C ™ Hub | USB 3.1 Gen 2 | 25cm Hostkabel | Bus-powered | Mac & Windows®

67,99 € ohne USt
73,43 € mit USt

Zubehör