StarTech.com

4 Port USB 3.1 (10Gbit/s) Karte - 4x USB-A mit zwei dedizierten Kanälen - PCIe

Fügen Sie Ihrem Computer über einen PCI-Express-Steckplatz vier USB Type-A-Ports mit zwei unabhängigen 10 Gbit/s-Kanälen hinzu

Produkt-ID: PEXUSB314A2V

  • Bereitstellung von vier externen USB 3.1-Ports auf zwei unabhängigen Buskanälen
  • Übertragen Sie Dateien schneller, und greifen Sie schneller auf USB 3.1-Geräte zu, dank 10 Gbit/s Durchsatz
  • Optionaler LP4-oder SATA-Stromanschluss stellt bis zu 900 mA pro USB-Port zur Verfügung
Sehen Sie mehr
  • Kostengünstige Abwärtskompatibilität
  • Konform mit UASP (USB Attached SCSI Protocol) Revision 1.0
  • Konform mit Universal Serial Bus 3.1 Specification Revision 1.0 und Universal Serial Bus Specification Revision 2.0
  • PCIe x4-Schnittstelle konform mit PCI Express Base Specification Revision 3.0
165,99 € EUR ohne USt
179,27 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Bustyp PCI Express
Chipset-ID ASMedia - ASM1142
Industrienormen USB 3.1 Specification Rev. 1.0
USB Specification Rev. 2.0
PCI Express Base Specification Rev. 3.0
Intel xHCI Specification Rev. 1.1
UASP (USB Attached SCSI Protocol) Rev. 1.0
Kartentyp Standard Profile
Portart Integriert auf Karte
Ports 4
Schnittstelle USB 3.1 Gen 2
Leistung
Max. Datenübertragungsrate 10 Gbit/s pro 2 Ports - insgesamt 20 Gbit/s
Typ und Rate USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
UASP-Unterstützung Ja
Steckverbinder
Externe Ports 4 - USB 3.1 USB Type A (9-polig, Gen 2, 10 Gbit/s) Buchse
Interne Ports 1 - LP4 (4-polig, Molex Large Drive Power) Stecker
1 - SATA-Strom (15-polig) Stecker
Steckverbindertyp(en) 1 - PCI Express x4 Stecker
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS X® 10.9 bis 10.10
Linux® 3.5.x bis 4.11.x nur LTS-Version
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Der maximale Durchsatz dieser Karte wird von der Bus-Schnittstelle begrenzt. Maximaler Durchsatz von PCI Express Gen 1.0 beträgt 2,5 Gbit/s. Maximaler Durchsatz von PCI Express Gen 2.0 beträgt 5 Gbit/s. Maximaler Durchsatz von PCI Express Gen 3.0 beträgt 10 Gbit/s.
Die verfügbare Bandbreite (10 Gbit/s) wird gleichmäßig auf die zwei Anschlüsse verteilt.
System- und Kabelanforderungen PCI Express-fähiger Computer oder Server mit PCI Express x4-Steckplatz oder höher (x8, x16)
Optionale SATA-Stromversorgung oder LP4-Molex-Stecker
Umwelt
Betriebstemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Feuchtigkeit 5% bis 85% Relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Physische Eigenschaften
Produktbreite 20 mm [0.8 in]
Produktgewicht 79 g [2.8 oz]
Produkthöhe 8.5 cm [3.3 in]
Produktlänge 12.5 cm [4.9 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 17.4 cm [6.9 in]
Package Width 14.2 cm [5.6 in]
Versandgewicht (Verpackung) 135 g [4.8 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 4-Port-USB 3.1-Karte
1 - Kurzanleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS X® 10.9 bis 10.10
Linux® 3.5.x bis 4.11.x nur LTS-Version

Zertifikate

Verwandte Produkte

2 Port USB 3.1 (10Gbit/s) Karte - USB-A, 1x Extern, 1x Intern - PCIe
PEXUSB311EI
2 Port USB 3.1 (10Gbit/s) Karte - USB-A, 1x Extern, 1x Intern - PCIe

Rüsten Sie Ihren Computer auf höhere Geschwindigkeit von USB 3.1 Gen 2 auf, indem Sie einen externen und einen internen 10 Gbit/s-USB Type-A-Anschluss hinzufügen

58,99 € ohne USt
63,71 € mit USt
4 Port PCI Express USB 3.0 Karte
PEXUSB3S42
4 Port PCI Express USB 3.0 Karte

Fügen Sie Ihrem Computer vier USB 3.0-Anschlüsse hinzu - drei externe Anschlüsse und einen internen Anschluss

44,99 € ohne USt
48,59 € mit USt
7 Port PCI Express USB 3.0 Karte
PEXUSB3S7
7 Port PCI Express USB 3.0 Karte

Erreichen Sie die benötigte Skalierbarkeit durch Hinzufügen von 7 USB 3.0-Ports mit SATA-Strom zu Ihrem Computer

90,99 € ohne USt
98,27 € mit USt
4 Port USB 3.0 PCI Express-Karte - 2 Externe und 2 Interne mit SATA Power
PEXUSB3S2EI
4 Port USB 3.0 PCI Express-Karte - 2 Externe und 2 Interne mit SATA Power

Fügen Sie einem Computergehäuse an der vorderen oder hinteren Blende mithilfe von USB 3.0-Mainboard-Headers USB 3.0-Ports hinzu

47,99 € ohne USt
51,83 € mit USt
4 Port USB 3.0 SuperSpeed PCI Express Schnittstellenkarte mit 4 5Gb/s Kanälen und UASP - SATA/LP4 Strom
PEXUSB3S44V
4 Port USB 3.0 SuperSpeed PCI Express Schnittstellenkarte mit 4 5Gb/s Kanälen und UASP - SATA/LP4 Strom

Fügen Sie einem PC über einen PCI Express-Steckplatz vier USB 3.0-Ports mit vier unabhängigen Kanälen, LP/SATA-Stromversorgung und Ladeunterstützung hinzu

134,99 € ohne USt
145,79 € mit USt
3 Port PCI Express USB 3.0 Karte mit Gigabit Ethernet
PEXUSB3S3GE
3 Port PCI Express USB 3.0 Karte mit Gigabit Ethernet

Gehen Ihnen die Erweiterungssteckplätze aus? Führen Sie USB 3.0 und GbE in einer einzigen PCIe-Combo-Karte zusammen

73,99 € ohne USt
79,91 € mit USt
1 Port USB 3.0 ExpressCard mit UASP Unterstützung
ECUSB3S11
1 Port USB 3.0 ExpressCard mit UASP Unterstützung

Fügen Sie einen USB 3.0-Anschluss hinzu, der bündig in einen ExpressCard-Steckplatz eines Laptops eingesetzt wird

32,99 € ohne USt
35,63 € mit USt

Zubehör