StarTech.com

2 Port PCIe USB 3.1-Karte - 2x USB-C - USB 3.1 Gen 2 bis zu 10 Gbit/s

PCI-Express USB-C-Karte | 10 Gbit/s | PCIe Gen3 x4 | 2 Jahre Garantie

Produkt-ID: PEXUSB312C3

  • Profitieren Sie mit einem Durchsatz von bis zu 10 Gbit/s von flotteren Dateiübertragungen und einem schnelleren Zugriff auf USB 3.1 Gen 2-Geräte
  • Optionaler SATA-Netzanschluss für Hochleistungsgeräte
  • Passt in Standard- oder Low Profile-Systeme dank Dual Profile-Bauweise
Sehen Sie mehr
  • Konform mit Universal Serial Bus 3.1 Gen 2-Spezifikation
  • Konform mit UASP (USB Attached SCSI Protocol) Revision 1.0
69,99 € EUR ohne USt
75,59 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Bustyp PCI Express
Chipset-ID ASMedia - ASM3142
Industrienormen USB 3.2-Spezifikation Rev. 2.0
USB-Spezifikation Rev. 2.0
PCI Express Basisspezifikation Rev. 3.0
Intel xHCI-Spezifikation Rev. 1.1
UASP (USB Attached SCSI Protocol) Rev. 1.0
Kartentyp Standard Profile (LP-Slotblech mitgeliefert)
Portart Integriert auf Karte
Ports 2
Schnittstelle USB 3.1 Gen 2
Leistung
Max. Datenübertragungsrate 10 Gbit/s
Typ und Rate USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
UASP-Unterstützung Ja
Steckverbinder
Externe Ports 2 - USB Type-C (24-polig) USB 3.1 (10 Gbit/s) Buchse
Interne Ports 1 - SATA-Strom (15-polig) Stecker
Steckverbindertyp(en) 1 - PCI Express x4 Stecker
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Linux® 3.5 bis 4.11.x Nur LTS-Version
macOS Catalina (10.15)
macOS Mojave (10.14)
macOS High Sierra (10.13)
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Die USB-C-Anschlüsse der Karte sind standardmäßige Datendurchsatzanschlüsse. Sie unterstützen weder den DP Alt-Modus noch Stromversorgung über USB.
Der maximale Durchsatz dieser Karte wird von der Bus-Schnittstelle begrenzt. Maximaler Durchsatz von PCI Express Gen 1.0 beträgt 2,5 Gbit/s. Maximaler Durchsatz von PCI Express Gen 2.0 beträgt 5 Gbit/s. Maximaler Durchsatz von PCI Express Gen 3.0 beträgt 10 Gbit/s.
System- und Kabelanforderungen PCI Express-fähiger Computer oder Server mit PCI Express x4-Steckplatz oder höher (x8, x16)
Optionaler SATA-Stromanschluss
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Feuchtigkeit 20 bis 80 % Relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Physische Eigenschaften
Produktbreite 8 cm [3.1 in]
Produktgewicht 0 kg [0.1 lb]
Produkthöhe 1.8 cm [0.7 in]
Produktlänge 12.2 cm [4.8 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 30.000
Package Length 173.000
Package Width 142.000
Versandgewicht (Verpackung) 120.000
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB 3.1 Karte
1 - Low Profile-Slotblech
1 - Kurzanleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Linux® 3.5 bis 4.11.x Nur LTS-Version
macOS Catalina (10.15)
macOS Mojave (10.14)
macOS High Sierra (10.13)

Zertifikate

Verwandte Produkte

2 Port USB 3.1 (10Gbit/s) Karte - USB-A, 1x Extern, 1x Intern - PCIe
PEXUSB311EI
2 Port USB 3.1 (10Gbit/s) Karte - USB-A, 1x Extern, 1x Intern - PCIe

Rüsten Sie Ihren Computer auf höhere Geschwindigkeit von USB 3.1 Gen 2 auf, indem Sie einen externen und einen internen 10 Gbit/s-USB Type-A-Anschluss hinzufügen

58,99 € ohne USt
63,71 € mit USt
7 Port PCI Express USB 3.0 Karte
PEXUSB3S7
7 Port PCI Express USB 3.0 Karte

Erreichen Sie die benötigte Skalierbarkeit durch Hinzufügen von 7 USB 3.0-Ports mit SATA-Strom zu Ihrem Computer

90,99 € ohne USt
98,27 € mit USt
3 Port PCI Express USB 3.0 Karte mit Gigabit Ethernet
PEXUSB3S3GE
3 Port PCI Express USB 3.0 Karte mit Gigabit Ethernet

Gehen Ihnen die Erweiterungssteckplätze aus? Führen Sie USB 3.0 und GbE in einer einzigen PCIe-Combo-Karte zusammen

73,99 € ohne USt
79,91 € mit USt

Zubehör