StarTech.com

4 Port Gigabit Power over Ethernet PCI Express Netzwerkkarte - PSE / PoE PCIe NIC

Fügen Sie 4 Gigabit Power-Over-Ethernet-Ports zu einem PCI Express-fähigen Computer hinzu

Produkt-ID: ST4000PEXPSE

  • Vier 10/100/1000 MBit/s-kompatible PoE-RJ45-Ports
  • Vollständig konform mit IEEE 802.3at (Typ 1 und 2) Power over Ethernet-Standards
  • Power Sourcing Equipment (PSE) unterstützt bis zu 48 V, 25,5 W pro Port
Sehen Sie mehr
  • Integrierter SATA- und LP4 Molex-Stromanschluss
  • Bis zu 9K Jumbo Frame-Unterstützung
  • Unterstützung für Wake on LAN (Remote Wake-up)
  • Unterstützt Pair Swap, Polaritäts- und Skew-Korrektur
353,99 € EUR ohne USt
382,31 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Bustyp PCI Express
Chipset-ID Realtek - RTL8111E
Industrienormen IEEE 802.3at, 802.3af, 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3az Draft 2.2 Energy-Efficient Ethernet (EEE), 802.1q VLAN Tagging, 802.1p Layer 2 Priority Encoding und 802.3x Full Duplex Flow Control
Kartentyp Standard Profile
Portart Integriert auf Karte
Ports 4
Schnittstelle RJ45 (Gigabit-Ethernet)
Leistung
Auto MDIX Ja
Full Duplex-Unterstützung Ja
Größe des Zwischenspeichers 48 KB
Jumbo Frame Support 9K max.
Kompatible Netzwerke 10/100/1000 Mbps
Max. Datenübertragungsrate 2000 Mbit/s (Vollduplex)
Promiscuous Mode Ja
Steckverbinder
Externe Ports 4 - RJ-45 Buchse
Interne Ports 1 - LP4 (4-polig, Molex Large Drive Power) Stecker
1 - SATA-Strom (15-polig) Stecker
Steckverbindertyp(en) 1 - PCI Express x4 Stecker
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Linux 2.4.x bis 4.11.x nur LTS-Versionen
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Patents and Licenses The following patents are licensed for this product. This list might not be all inclusive.
• United States Patent No. 5,406,260 (expired)
• United States Patent No. 6,650,622
• United States Patent No. 7,457,250
• United States Patent No. 8,155,012
• United States Patent No. 8,902,760
• United States Patent No. 8,942,107
• United States Patent No. 9,019,838
• United States Patent No. 9,049,019
• United States Patent Application No. 14/695,456
• United States Patent Application No. 14/726,940
System- und Kabelanforderungen Freier Vollhöhen- (Standardprofil)-PCI Express-Erweiterungssteckplatz
Verfügbarer LP4 Molex- oder SATA-Stromanschluss
Anzeiger
LED-Anzeiger 4 - PoE Active (gelb)
4 - Verbindung/Aktivität (grün)
Strom
Ausgangsspannung 48 DC
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Feuchtigkeit 10 bis 90% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Lagertemperatur -40°C to 75°C (-40°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Produktbreite 18 mm [0.7 in]
Produktgewicht 102 g [3.6 oz]
Produkthöhe 12 cm [4.7 in]
Produktlänge 24.3 cm [9.6 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 66 mm [2.6 in]
Package Length 29.6 cm [11.7 in]
Package Width 18.8 cm [7.4 in]
Versandgewicht (Verpackung) 428 g [15.1 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - PCI Express-Netzwerkkarte
1 - Treiber-CD
1 - Anleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Linux 2.4.x bis 4.11.x nur LTS-Versionen

Zertifikate

Verwandte Produkte

Dual Port PCI Express Gigabit Netzwerkkarte - PCIe PoE/PSE NIC Server Adapter
ST2000PEXPSE
Dual Port PCI Express Gigabit Netzwerkkarte - PCIe PoE/PSE NIC Server Adapter

Fügen Sie zwei Power-over-Ethernet-Gigabit-Ports zu einem PCI Express-fähigen Computer hinzu

181,99 € ohne USt
196,55 € mit USt
4 Port PCI Express Gigabit Ethernet NIC Netzwerkkarte - PCIe Sever Adapter
ST1000SPEX42
4 Port PCI Express Gigabit Ethernet NIC Netzwerkkarte - PCIe Sever Adapter

Rüsten Sie Ihren Desktop-PC oder Server über einen freien PCI Express x4-Steckplatz mit vier Gigabit Netzwerk-Anschlüssen auf.

299,99 € ohne USt
323,99 € mit USt
2 Port PCI Express Gigabit Ethernet Netzwerkkarte - PCIe Server Adapter
ST2000SPEXI
2 Port PCI Express Gigabit Ethernet Netzwerkkarte - PCIe Server Adapter

Fügen Sie einem Client, Server oder Einzelplatz-Computer zwei Gigabit Ethernet-Port über einen PCI Express-Steckplatz hinzu.

181,99 € ohne USt
196,55 € mit USt
2 Port Low Profile PCI Express Gigabit Ethernet Netzwerkkarte - PCIe Server Adapter
ST1000SPEXD4
2 Port Low Profile PCI Express Gigabit Ethernet Netzwerkkarte - PCIe Server Adapter

Fügen Sie einem Client, Server oder Einzelplatz-Computer zwei Gigabit Ethernet-Port über einen PCI Express-Steckplatz hinzu.

111,99 € ohne USt
120,95 € mit USt
6 Port Unmanaged Industrieller Gigabit Ethernet Switch mit 4 PoE+ Ports und Spannungsregelung - Hutschiene / Wandmontage
IES61002POE
6 Port Unmanaged Industrieller Gigabit Ethernet Switch mit 4 PoE+ Ports und Spannungsregelung - Hutschiene / Wandmontage

Verbinden Sie 4 PoE-fähige Geräte mit Gigabit Ethernet-Daten und Strom mit 2 zusätzlichen GbE-Ports und redundantem Stromeingang

518,99 € ohne USt
560,51 € mit USt