StarTech.com

4 Port PCIe Gigabit Netzwerkkarte

Statten Sie einen Client, einen Server oder eine Workstation über einen PCI Express-Steckplatz mit vier Gigabit-Ethernet-Ports aus

Produkt-ID: ST1000SPEX43

  • Fügen Sie vier unabhängige Gigabit RJ45-Anschlüsse hinzu, um mehrere Netzwerke für Arbeitsplätze und Server mit hoher Bandbreite anzuschließen
  • Realtek RTL8111G-Chipsatz für zuverlässige Leistung
  • Unterstützt Vollduplex Flow Control
Sehen Sie mehr
  • Vollständig konform mit IEEE 802.3-, IEEE 802.3u-, IEEE 802.3ab-Netzwerken
  • Unterstützt Autonegotiation mit Next-Page-Kapazität
  • Crossover-Erkennung und Auto-Korrektur (Auto MDIX)
  • Bis zu 9K Jumbo Frame-Unterstützung
  • Unterstützung für IEEE 802.1Q VLAN Tagging und IEEE 802.1P Layer 2 Priority Encoding
  • Unterstützung für Microsoft NDIS5 Checksum Offload (IP, TCP, UDP) und Large Send Offload
218,99 € EUR ohne USt
236,51 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Bustyp PCI Express
Chipset-ID Realtek - RTL8111G
Industrienormen Entspricht den Normen IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
Kartentyp Standard Profile
Ports 4
Schnittstelle RJ45 (Gigabit-Ethernet)
Leistung
Auto MDIX Ja
Full Duplex-Unterstützung Ja
Jumbo Frame Support 9K max.
Kompatible Netzwerke 10/100/1000 Mbps
Max. Datenübertragungsrate 2000 Mbit/s (Vollduplex)
Promiscuous Mode Ja
Steckverbinder
Externe Ports 4 - RJ-45 Buchse
Steckverbindertyp(en) 1 - PCI Express x4 Stecker
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® XP, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2012, 2016, 2019
Linux Kernel 2.4.x bis 4.11.x nur LTS-Versionen
Spezielle Hinweise/Anforderungen
System- und Kabelanforderungen Verfügbarer PCI Express-Steckplatz, x4 oder höher (x8, x16)
Anzeiger
LED-Anzeiger 4 - Link
4 - Aktivität
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Feuchtigkeit 5% bis 95% Relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -40°C to 75°C (-40°F to 167°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Gelb
Produktbreite 12 cm [4.7 in]
Produktgewicht 95 g [3.4 oz]
Produkthöhe 1.8 cm [0.7 in]
Produktlänge 13.8 cm [5.4 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 40 mm [1.6 in]
Package Length 14.5 cm [5.7 in]
Package Width 20.9 cm [8.2 in]
Versandgewicht (Verpackung) 184 g [6.5 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - PCIe-Gigabit-Netzwerkkarte - 4 Port

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® XP, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2012, 2016, 2019
Linux Kernel 2.4.x bis 4.11.x nur LTS-Versionen

Zertifikate

Verwandte Produkte

PCI Express Ethernet Schnittstellenkarte  - LAN 10/100 Netzwerkkarte
PEX100S
PCI Express Ethernet Schnittstellenkarte - LAN 10/100 Netzwerkkarte

Schenken Sie Ihrem Desktopcomputer mit PCI Express-Steckplatz einen 10/100Mbps Ethernet Port

20,99 € ohne USt
22,67 € mit USt
4 Port PCI Express Gigabit Ethernet Netzwerkkarte - Intel I350 NIC
ST4000SPEXI
4 Port PCI Express Gigabit Ethernet Netzwerkkarte - Intel I350 NIC

Statten Sie einen Client, einen Server oder eine Workstation über einen einzigen PCI Express-Steckplatz mit vier Gigabit-Ethernet-Ports aus

362,99 € ohne USt
392,03 € mit USt