StarTech.com

PCI Express 10 Gigabit Ethernet LWL-Netzwerkkarte mit offenem SFP+ - PCIe x4 10Gb NIC SFP+ Adapter

Skalieren Sie Ihre Netzwerkleistung mithilfe des 10Gb SFP+-Transceivers Ihrer Wahl, und schließen Sie Ihren PCIe-fähigen Server an ein 10 Gigabit-LWL-Netzwerk an

Produkt-ID: PEX10000SFP

  • Schnelleres Netzwerk mit bis zu 10 Gbit/s über Faseroptikkabel
  • Umfangreiche SFP+-Kompatibilität und Konformität mit den meisten 10-Gigabit- SFP+-Modulen (10GBASE-LR/SR/LRM)
  • Geringerer Strombedarf (max. 4,12 W) als die meisten vergleichbaren Karten dank energieeffizientem Chipsatz
Sehen Sie mehr
  • Unterstützung für Virtualisierung (VMWare® ESXi und Microsoft Hyper-V®) und iSCSI
  • Konform mit IEEE 802.3ae (nur 10GBASE-LR/SR) und IEEE 802.3aq (10GBASE-LRM)
  • Bis zu 16K Jumbo Frame-Unterstützung
  • Unterstützt 802.3ad (Link Aggregation) und 802.1Q (VLAN Tagging)
  • Konform mit PCI Express Rev 2.0-Spezifikation, verwendet PCIe x4-Steckplatz (oder höher)
  • Unterstützt Checksum Offload (IP, TCP, UDP) und Large Send Offload
  • Unterstützt PCI Message Signaled Interrupt (MSI)
  • Konfiguriert mit Standard Profil-Slotblech, Low Profile/Halbhöhen-Slotblech im Lieferumfang, ideal für die Installation in 1U-Server- und Rackmontage-Anwendungen
308,99 € EUR ohne USt
333,71 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Bustyp PCI Express
Chipset-ID Tehuti - TN4010
AMCC - QT2025
Industrienormen IEEE 802.3ae (nur 10GBASE-LR/SR), IEEE 802.3aq (10GBASE-LRM)
PCI Express Rev 2.0
Kartentyp Standard Profile (LP-Slotblech mitgeliefert)
Ports 1
Schnittstelle LWL (10-Gigabit-Ethernet)
Leistung
Full Duplex-Unterstützung Ja
Jumbo Frame Support 16K max.
Kompatible Netzwerke 10 Gbit/s
Max. Datenübertragungsrate 20000 Mbit/s (20 Gbit/s) - Vollduplex
MTBF 38.400 Stunden
Unterstützte Protokolle IEEE 802.3ad (Link Aggregation)
IEEE 802.1Q (VLAN Tagging)
IEEE 802.1P (Layer 2 Priority Encoding)
IEEE 802.3x (2005 Flow Control Support)
RFC 2819 (RMON MIB Statistics)
Steckverbinder
Externe Ports 1 - SFP+-Steckplatz Buchse
Steckverbindertyp(en) 1 - PCI Express x4 Stecker
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS X® 10.10.3 bis 10.14
Linux® 2.6.24 bis 4.11.x nur LTS-Versionen
VMWare® ESXi 5.0/5.1/6.0/6.5
Microsoft Hyper-V®
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Geschwindigkeiten und Entfernungen der Faseroptik-Datenübertragungen hängen vom verwendeten SFP (separat erhältlich) ab
System- und Kabelanforderungen Verfügbarer PCI Express x4-Steckplatz
Nicht kompatibel mit 10/100/1000 Mbit/s-Transceivern, 10 Gigabit-SFP+-Transceiver erforderlich
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Verbindung/Aktivität (grün)
Strom
Stromverbrauch 4.12W Max
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Feuchtigkeit 20 bis 80% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Lagertemperatur -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Physische Eigenschaften
Produktbreite 18 mm [0.7 in]
Produktgewicht 45 g [1.6 oz]
Produkthöhe 12 cm [4.7 in]
Produktlänge 84 mm [3.3 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 14.4 cm [5.7 in]
Package Width 17.3 cm [6.8 in]
Versandgewicht (Verpackung) 145 g [5.1 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 1-Port-PCI Express-10GBase-LR/SR/LRM-LWL-Netzwerkkarte
1 - Low Profile-Slotblech
1 - Treiber-CD
1 - Anleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS X® 10.10.3 bis 10.14
Linux® 2.6.24 bis 4.11.x nur LTS-Versionen
VMWare® ESXi 5.0/5.1/6.0/6.5
Microsoft Hyper-V®

Zertifikate

Verwandte Produkte

PCI Express Ethernet Gigabit LWL-Netzwerkkarte mit offenem SFP
PEX1000SFP2
PCI Express Ethernet Gigabit LWL-Netzwerkkarte mit offenem SFP

Verbinden Sie einen PCI Express-fähigen Desktop- oder Rackmontage-PC direkt mit einem LWL-Netzwerk. Verwenden Sie dabei das Gigabit SFP Ihrer Wahl

226,99 € ohne USt
245,15 € mit USt
LWL / Glasfaser PCI Express Gigabit Netzwerkkarte - SC Fibre Channel Multimode NIC - 550m
PEX1000MMSC2
LWL / Glasfaser PCI Express Gigabit Netzwerkkarte - SC Fibre Channel Multimode NIC - 550m

Verbinden Sie einen PCI Express-basierten Desktop- oder Rackmontage-PC direkt mit einem Gigabit-Multi Mode-SC-LWL-Netzwerk

226,99 € ohne USt
245,15 € mit USt
MSA konformes SFP+ Transceiver Modul - 10GBASE-T
SFP10GBTST
MSA konformes SFP+ Transceiver Modul - 10GBASE-T

10 Gbps | Kupfer | RJ45 | 30 m | Lebenslange Garantie

565,99 € ohne USt
611,27 € mit USt

Zubehör