StarTech.com

1 Port Gigabit Midspan - PoE+ Injektor - 802.3at und 802.3af

Strom und Daten für ein Power over Ethernet-Gerät dank dieses montierbaren PoE+ Midspan

Produkt-ID: POEINJ1GW

  • Verbinden, versorgen und bedienen Sie problemlos ein Gigabit PoE-betriebenes Gerät (PD)
  • Liefert bis zu 30 Watt
  • Flexible Konfiguration, mit Gehäuse in Desktop-Größe oder für die Flächenmontage
Sehen Sie mehr
  • Sparen Sie Geld durch Nutzung vorhandener Cat5-Ethernet-Kabel oder höherer Kabel
  • Schnelle Plug-and-Play-Einrichtung und Bedienung ohne Konfiguration
  • Bietet einen PoE+ (PSE Strom und Daten) 10/100/1000 Mbit/s-konformen RJ45-Anschluss - 802.3at und 802.3af
  • Integriert abgeschirmte RJ45-Anschlüsse
  • Erkennt automatisch das mit Strom versorgte Gerät, um die entsprechende Leistung bereitzustellen
124,99 € EUR ohne USt
134,99 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Industrienormen IEEE 802.3af PoE, IEEE 802.3at PoE+
IEEE 802.3 (10BASE-T), IEEE 802.3u (100BASE-TX), IEEE 802.3ab (1000BASE-T)
Ports 1
Leistung
Leistung 48 V DC, 30 W
Max. Datenübertragungsrate 2 Gbit/s (Full-Duplex)
Max. Kabellänge 100 m [328 ft]
Steckverbinder
Steckverbindertyp(en) 2 - RJ-45 Buchse
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Patents and Licenses The following patents are licensed for this product. This list might not be all inclusive.
• United States Patent No. 5,406,260 (expired)
• United States Patent No. 6,650,622
• United States Patent No. 7,457,250
• United States Patent No. 8,155,012
• United States Patent No. 8,902,760
• United States Patent No. 8,942,107
• United States Patent No. 9,019,838
• United States Patent No. 9,049,019
• United States Patent Application No. 14/695,456
• United States Patent Application No. 14/726,940
System- und Kabelanforderungen Wenn angeschlossene Geräte nicht den PoE-Normen IEEE 802.3af oder IEEE 802.3at entsprechen, versorgt der POEINJ1GW diese angeschlossenen Geräte/Ethernetkabel nicht mit Strom
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Strom
Strom
Ausgangsspannung 56 DC
Ausgangsstrom 0. 64 A
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Eingangsstrom 0.75 A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp M
Stromverbrauch 36
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Feuchtigkeit 10 bis 90% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Lagertemperatur -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Kunststoff
Produktbreite 63 mm [2.5 in]
Produktgewicht 50 g [1.8 oz]
Produkthöhe 2.5 cm [1 in]
Produktlänge 70 mm [2.8 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 76 mm [3 in]
Package Length 19 cm [7.5 in]
Package Width 23 cm [9.1 in]
Versandgewicht (Verpackung) 1 kg [2.3 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Gigabit-Midspan
4 - Schrauben
1 - Universales Netzteil
3 - Stromkabel (EU, UK, ANZ)
1 - Kurzanleitung

Zertifikate

Verwandte Produkte

Industrieller 2 Port Gigabit PoE+ Injektor 48V / 30W zur Wandmontage
POEINJ2GI
Industrieller 2 Port Gigabit PoE+ Injektor 48V / 30W zur Wandmontage

Versorgen Sie zwei Gigabit PoE-Geräte über Standard-Ethernet-Kabel mit Strom- und einer Datenverbindung

177,99 € ohne USt
192,23 € mit USt