StarTech.com

2HE Medienkonverter Rack mit 20 Steckplätzen für ET Serie Medienkonverter

Fügen Sie Ihrem Rack oder Serverschrank einen unverwalteten Media-Konverter mit 20 Steckplätzen hinzu

Produkt-ID: ETCHS2U

  • 2U Medienkonverterchassis mit 20 Steckplätzen mit AC/DC-Stromversorgung
  • Mit einer 200 W Stromversorgung - redundante Stromversorgung (ETCHS2UPSU) ebenfalls erhältlich - separat erhältlich
  • Mit 2 auswechselbaren Kühllüftern
  • Alle Module und Karten sind Hot-Swap-unterstützt
1 012,99 € EUR ohne USt
1 094,03 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Gebläse 2 - 80 mm
Lüfter Ja
Montageoptionen Montage vorn (nur vorn)
Rahmentyp Open Frame
U-Höhe 2U
Leistung
Geräuschpegel 44.5 dBA
Luftzirkulationsrate 59.37 CFM
MTBF 65,000 Hours (25°C)
Strom
Ausgangsspannung 12V DC
Ausgangsstrom 16.6 A
Eingangsspannung 110V-240V AC
Eingangsstrom 2.2 A
Mit Stromadapter Standard 120V Power Cords
Stromverbrauch 60
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Feuchtigkeit 5 bis 90% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Lagertemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusestärke 1 mm [0 in]
Gehäusetyp Stahl
Produktbreite 51.7 cm [20.4 in]
Produktgewicht 6.1 kg [13.4 lb]
Produkthöhe 16.4 cm [6.5 in]
Produktlänge 39.4 cm [15.5 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 19.1 cm [7.5 in]
Package Length 56.7 cm [22.3 in]
Package Width 43.8 cm [17.2 in]
Versandgewicht (Verpackung) 8.4 kg [18.5 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 2U Medienkonverterchassis
3 - Stromkabel (NA/EU/GB)
1 - Erdungsschraube
1 - Anleitung

Zertifikate

Zubehör