StarTech.com

Redundantes 200 W Medienkonvertergehäuse-Stromversorgungsmodul für ETCHS2U

Fügen Sie dem Media-Konverter-Gehäuse ETCHS2U eine redundante Stromversorgung oder Ersatzstromversorgung hinzu

Produkt-ID: ETCHS2UPSU

  • Redundante/ Ersatz-Stromquelle für ETCHS2U
  • 200 W Ausgang
  • Hot-swap-fähig, einfache Installation
  • Aktive Leistungsfaktorkorrektur (PFC)
497,99 € EUR ohne USt
537,83 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Leistung
Ausgangsleistung 200W
Blindleistungsausgleich Aktiv
MTBF 65,000 Hours (25°C)
Wirkungsgrad 90% (Typical Load)
Strom
Ausgangsspannung 12V DC
Ausgangsstrom 16.6A
Eingangsspannung 110V-240V AC
Eingangsstrom 2.2A @ 115VAC / 1.2A @ 230VAC
Mit Stromadapter Standard 120V Power Cords
Stromverbrauch 60
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Feuchtigkeit 5 bis 90% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Lagertemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Gehäusetyp Stahl
Produktbreite 22.5 cm [8.9 in]
Produktgewicht 1 kg [2.2 lb]
Produkthöhe 12 cm [4.7 in]
Produktlänge 21.2 cm [8.3 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 69 mm [2.7 in]
Package Length 35.6 cm [14 in]
Package Width 21.4 cm [8.4 in]
Versandgewicht (Verpackung) 1.8 kg [3.9 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Ersatz-200-W-Strommodul für ETCHS2U

Zertifikate

Verwandte Produkte

2HE Medienkonverter Rack mit 20 Steckplätzen für ET Serie Medienkonverter
ETCHS2U
2HE Medienkonverter Rack mit 20 Steckplätzen für ET Serie Medienkonverter

Fügen Sie Ihrem Rack oder Serverschrank einen unverwalteten Media-Konverter mit 20 Steckplätzen hinzu

1 012,99 € ohne USt
1 094,03 € mit USt