StarTech.com

Cisco SFP-H10GB-CU1M kompatibel SFP+ 10-Gigabit Ethernet (10GbE) Direktverbindungskabel Twinax - 1 m

Kupfer SFP+ Kabel | 10 Gbps | DAC Kabel passiv | lebenslange Garantie

Produkt-ID: SFPCMM1M

  • Garantiert 100 % Kompatibilität mit Cisco Geräten
  • SFP-Kabel von StarTech.com werden durch eine lebenslange Garantie abgedeckt
  • Nutzt eine kostengünstige Alternative zu Glasfaserkabeln
Sehen Sie mehr
  • Erfüllt die Anforderungen der Multi-Source-Vereinbarung (MSA)
  • Niedriger Stromverbrauch von weniger als 5 W
  • Hot-Swap-fähig
50,99 € EUR ohne USt
55,07 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Compatible Brand Cisco®
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Impedanz 100 Ohm
Kompatible Netzwerke 10 Gbit/s
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - SFP+ Einrastend Stecker
Steckverbinder B 1 - SFP+ Einrastend Stecker
Strom
Stromverbrauch < 0.5 W
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 70°C
Lagertemperatur -40°C to 80°C
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 30 AWG
Kabellänge 1 m [3.3 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 18 mm [0.7 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 83 g [2.9 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 1 m SFP+ 10-Gigabit-Ethernet (10GbE)-Twinax-Kabel
Produktbreite 14 mm [0.6 in]
Produktgewicht 74 g [2.6 oz]
Produkthöhe 1.2 cm [0.5 in]
Produktlänge 1 m [3.3 ft]

Zertifikate

Verwandte Produkte

Cisco SFP-H10GB-CU2M kompatibel SFP+ 10-Gigabit Ethernet (10GbE) Direktanschlussskabel Twinax - 2 m
SFPCMM2M
Cisco SFP-H10GB-CU2M kompatibel SFP+ 10-Gigabit Ethernet (10GbE) Direktanschlussskabel Twinax - 2 m

Kupfer-SFP+-Kabel | 10 Gbps | DAC Kabel passiv | lebenslange Garantie

55,99 € ohne USt
60,47 € mit USt
Cisco SFP-H10GB-CU3M kompatibel SFP+ 10-Gigabit Ethernet (10GbE) Direktanschlusskabel Twinax - 3 m
SFPCMM3M
Cisco SFP-H10GB-CU3M kompatibel SFP+ 10-Gigabit Ethernet (10GbE) Direktanschlusskabel Twinax - 3 m

Kupfer SFP+ Kabel | 10 Gbps | DAC Kabel passiv | lebenslange Garantie

69,99 € ohne USt
75,59 € mit USt
Cisco SFP-H10GB-CU5M kompatibel SFP+ 10-Gigabit Ethernet (10GbE) Direktanschlusskabel Twinax - 5 m
SFPCMM5M
Cisco SFP-H10GB-CU5M kompatibel SFP+ 10-Gigabit Ethernet (10GbE) Direktanschlusskabel Twinax - 5 m

Kupfer SFP+ Kabel | 10 Gbps | DAC Kabel passiv | lebenslange Garantie

89,99 € ohne USt
97,19 € mit USt