StarTech.com

HP JG326A kompatibel - QSFP+ - Direktanschlusskabel - 1m

Kupfer-QSFP+-Kabel | 40 Gbps | DAC Kabel passiv | lebenslange Garantie

Produkt-ID: JG326AST

  • Garantiert 100 % Kompatibilität mit HP JG326A
  • SFP-Kabel von StarTech.com werden durch eine lebenslange Garantie abgedeckt
  • Nutzt eine kostengünstige Alternative zu Glasfaserkabeln
Sehen Sie mehr
  • Erfüllt die Anforderungen der Multi-Source-Vereinbarung (MSA)
  • Niedriger Stromverbrauch von weniger als 0,1 W
  • Hot-Swap-fähig
175,99 € EUR ohne USt
190,07 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Compatible Brand HP®
Kabeltyp Passive Copper Cable
Leistung
Kompatible Netzwerke 40 Gbps
Max. Datenübertragungsrate 40 Gbit/s
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - QSFP+ Einrastend Stecker
Steckverbinder B 1 - QSFP+ Einrastend Stecker
Strom
Stromverbrauch < 0.1 W (per end)
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Lagertemperatur -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Kabellänge 1 m [3.3 ft]
Produktbreite 18 mm [0.7 in]
Produktgewicht 64 g [2.3 oz]
Produkthöhe 1.3 cm [0.5 in]
Produktlänge 1 m [3.3 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 32.4 cm [12.8 in]
Package Width 24.7 cm [9.7 in]
Versandgewicht (Verpackung) 90 g [3.2 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - QSFP+-Kabel
Drahtstärke 30 AWG
Impedanz 100 Ohm
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride

Zertifikate