StarTech.com

Juniper QFX-QSFP-DAC-1M kompatibel - QSFP+ Direktanschlusskabel Twinax- 1m

Kupfer-QSFP+-Kabel | 40 Gbps | DAC Kabel passiv | lebenslange Garantie

Produkt-ID: QFXQSFPDAC1M

  • Garantiert 100 % Kompatibilität mit Juniper QFX-QSFP-DAC-1M garantiert
  • SFP-Kabel von StarTech.com werden durch eine lebenslange Garantie abgedeckt
  • Nutzt eine kostengünstige Alternative zu Glasfaserkabeln
Sehen Sie mehr
  • Erfüllt die Anforderungen der Multi-Source-Vereinbarung (MSA)
  • Niedriger Stromverbrauch von weniger als 0,1 W
  • Hot-Swap-fähig
175,99 € EUR ohne USt
190,07 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Compatible Brand Juniper
Kabeltyp Passive Copper Cable
Leistung
Kompatible Netzwerke 40 Gbps
Max. Datenübertragungsrate 40 Gbit/s
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - QSFP+ Einrastend Stecker
Steckverbinder B 1 - QSFP+ Einrastend Stecker
Strom
Stromverbrauch < 0.1 W (per end)
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Lagertemperatur -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Kabellänge 1 m [3.3 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 15 mm [0.6 in]
Package Length 32.5 cm [12.8 in]
Package Width 25 cm [9.8 in]
Versandgewicht (Verpackung) 148 g [5.2 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - QSFP+-Kabel
Drahtstärke 30 AWG
Impedanz 100 Ohm
Produktbreite 18 mm [0.7 in]
Produktgewicht 130 g [4.6 oz]
Produkthöhe 1.3 cm [0.5 in]
Produktlänge 1 m [3.3 ft]
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride

Zertifikate

Verwandte Produkte

Juniper EX-QSFP-40GE-DAC50CM kompatibel - QSFP+ Direktverbindungskabel - 0,5m
EXQSFP4050CM
Juniper EX-QSFP-40GE-DAC50CM kompatibel - QSFP+ Direktverbindungskabel - 0,5m

Kupfer-QSFP+-Kabel | 40 Gbps | DAC passiv | lebenslange Garantie

136,99 € ohne USt
147,95 € mit USt
Juniper QFX-QSFP-DAC-3M kompatibel - QSFP+ Direktanschlusskabel Twinax - 3m
QFXQSFPDAC3M
Juniper QFX-QSFP-DAC-3M kompatibel - QSFP+ Direktanschlusskabel Twinax - 3m

Kupfer-QSFP+-Kabel | 40 Gbps | DAC Kabel passiv | lebenslange Garantie

196,99 € ohne USt
212,75 € mit USt