StarTech.com

Cisco SFP-H10GB-ACU10M kompatibel - SFP+ -Direktanschlusskabel - 10 m

Kupfer-SFP+-Kabel | 10 Gbps | DAC Kabel aktiv | lebenslange Garantie

Produkt-ID: SFPH10GACU10

  • Garantiert 100 % Kompatibilität mit Cisco SFP-H10GB-ACU10M
  • SFP-Kabel von StarTech.com werden durch eine lebenslange Garantie abgedeckt
  • Nutzt eine kostengünstige Alternative zu Glasfaserkabeln
Sehen Sie mehr
  • Erfüllt die Anforderungen der Multi-Source-Vereinbarung (MSA)
  • Niedriger Stromverbrauch von weniger als 0,5 W
  • Hot-Swap-fähig
248,99 € EUR ohne USt
268,91 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Compatible Brand Cisco
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Impedanz 100 Ohm
Kompatible Netzwerke 10 Gbit/s
Max. Datenübertragungsrate 10 Gbit/s
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - SFP+ Einrastend Stecker
Steckverbinder B 1 - SFP+ Einrastend Stecker
Strom
Stromverbrauch < 0.5 W (per end)
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Lagertemperatur -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 24 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 10 m [32.8 ft]
Produktbreite 14 mm [0.6 in]
Produktgewicht 354 g [12.5 oz]
Produkthöhe 1.2 cm [0.5 in]
Produktlänge 10 m [32.8 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 25 mm [1 in]
Package Length 32.5 cm [12.8 in]
Package Width 25 cm [9.8 in]
Versandgewicht (Verpackung) 370 g [13.1 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - SFP+-Kabel
Kabeltyp Active Copper Cable

Zertifikate

Verwandte Produkte

Cisco SFP-H10GB-ACU7M kompatibel - SFP+ Direktanschlusskabel - 7m
SFPH10GBACU7
Cisco SFP-H10GB-ACU7M kompatibel - SFP+ Direktanschlusskabel - 7m

Kupfer SFP+ Kabel | 10 Gbps | DAC Kabel aktiv | lebenslange Garantie

158,99 € ohne USt
171,71 € mit USt