Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comSFP+ Direktverbindungskabel - MSA konform - 0,5m
Verbinden Sie Ihre MSA-konformen 10GbE-SFP+-Netzwerkgeräte mit diesem kostengünstigen passiven Twinaxial-Kupferkabel
Produkt-ID: SFP10GPC05M
- Kostengünstige Alternative zu Glasfasermodulen
- Erfüllt oder übertrifft die MSA-Branchenstandards (Multi-Source Agreement)
- 30 AWG, 100-Ohm-Impedanz
- Hotswap-fähig mit Glasfasermodulen
- Kompatibel mit den Steckverbinder-Standards SFF-8431 und SFF-8432
- Niedriger Stromverbrauch:< 0.5 W
Nicht verfügbar
Kann bei Wiederverkäufer oder partners.
Von einem Partner
Support
Überblick
Dieses 10G-SFP+-Kabel liefert das, was bei Ihren Netzwerkverbindungen am wichtigsten ist: zuverlässige Leistung. Es wurde nach OEM-Spezifikationen gebaut und umfangreich getestet, um nahtlose Kompatibilität zu gewährleisten.
Dieses passive Twinaxialkabel ist ein voll Hotplug-fähiges Kabel für den direkten Anschluss und unterstützt 10-Gigabit-Ethernetanwendungen über SFP+-Anschlüsse (Small Form Factor Pluggable).
Dieses Low-Power-Twinaxialkabel mit geringer Latenz bietet eine kostengünstige Highspeed-Alternative zu Glasfaserkabeln für Anwendungen über kurze Distanzen wie Point-to-Point-Verbindungen im Rack für Netzwerkswitches oder Server.
Das SFP10GPC05M bietet eine 2-Jahres-Garantie zur Gewährleistung der Zuverlässigkeit.
Anwendungen
Für den Einsatz in 10-Gb-Ethernet-Netzwerken
Point-to-Point-Verbindungen im Rack für Netzwerkswitches oder Server
Technische Spezifikationen
Produktnummern | ||
---|---|---|
Ingram Switzerland | V934308 | |
UPC Code | 065030875011 |
Garantie-Informationen | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Hardware | ||
Kabeltyp | Passive Copper Cable | |
Typ der Kabelummantelung | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Leistung | ||
Impedanz | 100 Ohm | |
Max. Datenübertragungsrate | 10 Gbit/s | |
Steckverbinder | ||
Steckverbinder A | 1 - SFP+ Einrastend Stecker | |
Steckverbinder B | 1 - SFP+ Einrastend Stecker | |
Umwelt | ||
Betriebstemperatur | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) | |
Lagertemperatur | -40°C to 80°C (-40°F to 158°F) | |
Physische Eigenschaften | ||
Drahtstärke | 30 AWG | |
Farbe | Schwarz | |
Kabellänge | 0.5 m [1.6 ft] | |
Produktbreite | 14 mm [0.6 in] | |
Produktgewicht | 56 g [2 oz] | |
Produkthöhe | 12 mm [0.5 in] | |
Produktlänge | 0.5 m [1.6 ft] | |
Verpackungsinformationen | ||
Versandgewicht (Verpackung) | 66 g [2.3 oz] | |
Verpackungsinhalt | ||
Im Paket enthalten | 1 - SFP+-Kabel |
Verwandte Produkte
SFP+ Direktverbindungskabel - MSA konform - 1m
Verbinden Sie Ihre MSA-konformen 10GbE-SFP+-Netzwerkgeräte mit diesem kostengünstigen passiven Twinaxial-Kupferkabel
SFP+ Direktverbindungskabel - MSA konform - 2m
Verbinden Sie Ihre MSA-konformen 10GbE-SFP+-Netzwerkgeräte mit diesem kostengünstigen passiven Twinaxial-Kupferkabel
SFP+ Direktverbindungskabel - MSA konform - 3m
Verbinden Sie Ihre MSA-konformen 10GbE-SFP+-Netzwerkgeräte mit diesem kostengünstigen passiven Twinaxial-Kupferkabel
SFP+ Direktverbindungskabel - MSA konform - 5m
Verbinden Sie Ihre MSA-konformen 10GbE-SFP+-Netzwerkgeräte mit diesem kostengünstigen passiven Twinaxial-Kupferkabel
Produkt-Support
Treiber & Downloads
Compliance Letter(s):
Datenblätter
- SFP10GPC05M_Datasheet-DE.pdf
Deutsch
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.