StarTech.com

Juniper EX-SFP-10GE-DAC-5M kompatibel - SFP+ Direktverbindungskabel - Twinax -5m

Kupfer-SFP+-Kabel | 10 Gbps | DAC Kabel passiv | lebenslange Garantie

Produkt-ID: EXSFP10GEDA5

  • Garantiert 100 % Kompatibilität mit Juniper EX-SFP-10GE-DAC-5M garantiert
  • SFP-Kabel von StarTech.com werden durch eine lebenslange Garantie abgedeckt
  • Nutzt eine kostengünstige Alternative zu Glasfaserkabeln
Sehen Sie mehr
  • Erfüllt die Anforderungen der Multi-Source-Vereinbarung (MSA)
  • Niedriger Stromverbrauch von weniger als 0,5 W
  • Hot-Swap-fähig
142,99 € EUR ohne USt
154,43 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Compatible Brand Juniper®
Kabeltyp Passive Copper Cable
Leistung
Kompatible Netzwerke 10 Gbit/s
Max. Datenübertragungsrate 10 Gbit/s
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - SFP+ Einrastend Stecker
Steckverbinder B 1 - SFP+ Einrastend Stecker
Strom
Stromverbrauch < 0.5 W (per end)
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Lagertemperatur -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Kabellänge 5 m [16.4 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 25 mm [1 in]
Package Length 33 cm [13 in]
Package Width 25 cm [9.8 in]
Versandgewicht (Verpackung) 312 g [11 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - SFP+-Kabel
Drahtstärke 24 AWG
Impedanz 100 Ohm
Produktbreite 14 mm [0.6 in]
Produktgewicht 294 g [10.4 oz]
Produkthöhe 1.2 cm [0.5 in]
Produktlänge 5 m [16.4 ft]
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride

Zertifikate

Verwandte Produkte

Juniper EX-SFP-10GE-DAC-1M kompatibel - SFP+ Direktverbindungskabel - Twinax -1m
EXSFP10GE1M
Juniper EX-SFP-10GE-DAC-1M kompatibel - SFP+ Direktverbindungskabel - Twinax -1m

Kupfer-SFP+-Kabel | 10 Gbps | DAC Kabel passiv | lebenslange Garantie

65,99 € ohne USt
71,27 € mit USt
Juniper EX-SFP-10GE-DAC-3M kompatibel - SFP+ Direktverbingungskabel - Twinax - 3m
EXSFP10GEDA3
Juniper EX-SFP-10GE-DAC-3M kompatibel - SFP+ Direktverbingungskabel - Twinax - 3m

Kupfer-SFP+-Kabel | 10 Gbps | DAC Kabel passiv | lebenslange Garantie

121,99 € ohne USt
131,75 € mit USt