StarTech.com

Dell EMC DAC-SFP-10G-1M kompatibles, SFP+ DAC Twinax-Kabel – 1m

Kupfer-SFP+ Kabel |10 Gbit/s| Passiv DAC Kabel| Lebenslange Garantie

Produkt-ID: DACSFP10G1M

  • 100 % garantierte Kompatibilität mit Dell EMC DAC-SFP-10G-1M
  • Für SFP-Module von StarTech.com gilt die lebenslange Garantie
  • Mit einer kostengünstigen Verkabelungsalternative zu LWL-Baugruppen
Sehen Sie mehr
  • Entspricht oder übertrifft OEM-Spezifikationen und MSA-Industrienormen (Multi-Source Agreement)
  • Geringer Stromverbrauch von weniger als < 1.0 W
  • Hot-Swap-fähig mit LWL-Modulen
37,99 € EUR ohne USt
41,03 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Compatible Brand Dell EMC™
Kabeltyp Passive Copper Cable
Leistung
Max. Datenübertragungsrate 10.00 Gbps
MTBF 61,728,395 hours
Stromverbrauch < 1W
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - SFP+ Einrastend Stecker
Steckverbinder B 1 - SFP+ Einrastend Stecker
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Feuchtigkeit 0 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Physische Eigenschaften
Kabellänge 1 m [3.3 ft]
Produktbreite 14.000
Produktgewicht 74.000
Produkthöhe 12.000
Produktlänge 100 cm [39.4 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 40.000
Package Length 220.000
Package Width 200.000
Versandgewicht (Verpackung) 84.000
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - SFP+ Cable
Impedanz 100 Ohm

Zertifikate