StarTech.com

Cisco GLC-LH-SM kompatibel SFP Transceiver Modul - 1000BASE-LX/LH

1000 Mbps | Single Mode Glasfaser | LC | 10 km | lebenslange Garantie

Produkt-ID: SFPGLCLHSMST

  • Erfüllt oder übertrifft OEM-Spezifikationen und MSA-Standards (Multi-Source-Agreement)
  • Niedriger Stromverbrauch von weniger als 1 W
  • Hotswap-fähig mit Glasfasermodulen
Sehen Sie mehr
  • Garantiert 100 % Kompatibilität mit Cisco GLC-LH-SM
  • SFP-Module von StarTech.com werden durch eine lebenslange Garantie abgedeckt
73,99 € EUR ohne USt
79,91 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Compatible Brand Cisco
Industrienormen IEEE 802.3z 1000BASE-LX/LH
WDM Nein
Leistung
DDM Nein
Faseroptikbetriebsmodus Halb-/Vollduplex
Faseroptiktyp Single Mode / Multi Mode
Kompatible Netzwerke 1000 Mbit/s (1 Gbit/s)
Max. Datenübertragungsrate 1,25 Gbit/s
Max. Übertragungsentfernung 10 km (6.2 mi) - SM / 1 km (0.6 mi) - MM
MTBF 3.092.408 Stunden
Wellenlänge 1310nm
Steckverbinder
Anschlüsse lokales Gerät 1 - Faseroptik LC Buchse
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Zur Verwendung in Gigabit-Faseroptik-Netzwerkgeräten und Media-Konvertern
System- und Kabelanforderungen MSA- oder Cisco-konformer SFP-Port
Strom
Stromverbrauch < 1 W
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Feuchtigkeit 30 bis 70 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -40°C to 85°C (-40°F to 85°F)
Physische Eigenschaften
Produktbreite 12 mm [0.5 in]
Produktgewicht 20 g [0.7 oz]
Produkthöhe 1 cm [0.4 in]
Produktlänge 60 mm [2.4 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 33 mm [1.3 in]
Package Length 93 mm [3.7 in]
Package Width 11.9 cm [4.7 in]
Versandgewicht (Verpackung) 46 g [1.6 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 1,25-Gbit/s-Einzelmodus-LC-SFP

Zertifikate

Verwandte Produkte

MSA konformes SFP Transceiver Modul - 1000BASE-SX
SFPSXMM
MSA konformes SFP Transceiver Modul - 1000BASE-SX

1000 Mbps (1 Gbps) | Multi Mode Glasfaser | LC | 550 m | TAA | Lebenslange Garantie

95,99 € ohne USt
103,67 € mit USt
Cisco GLC-FE-100FX kompatibel SFP Transceiver Modul - 100BASE-FX
SFPF1302C
Cisco GLC-FE-100FX kompatibel SFP Transceiver Modul - 100BASE-FX

100 Mbps | Multimode Glasfaser | LC | 2 km | lebenslange Garantie

69,99 € ohne USt
75,59 € mit USt

Zubehör