StarTech.com

MSA konformes SFP+ Transceiver Modul - 40GBase-LR4

40 Gbps | Single-Mode-Glasfaser | LC | 10 km | Lebenslange Garantie

Produkt-ID: QSFP40LR4ST

  • Erfüllt die Anforderungen der Multi-Source-Vereinbarung (MSA)
  • Niedriger Stromverbrauch von weniger als 2,5 W
  • Bietet zuverlässige 40-Gbit/s-Verbindungen für 40GBASE-LR4-konforme Netzwerke
Sehen Sie mehr
  • Hotswap-fähig mit Glasfasermodulen
  • SFP-Module von StarTech.com werden durch eine lebenslange Garantie abgedeckt
1 863,99 € EUR ohne USt
2 013,11 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Compatible Brand MSA Compliant
Industrienormen IEEE 802.3ba 40GBASE-LR4
Leistung
DDM Ja
Faseroptikbetriebsmodus Vollduplex
Faseroptiktyp Single Mode
Kompatible Netzwerke 40 Gbps
Max. Datenübertragungsrate 40 Gbit/s
Max. Übertragungsentfernung 10 km (6.2 mi)
MTBF 1.489.426 Stunden
Wellenlänge 1270nm to 1330nm
Steckverbinder
Anschlüsse lokales Gerät 1 - Faseroptik LC Buchse
Strom
Stromverbrauch < 2.5 W
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Feuchtigkeit 5 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Silber
Verpackungsinformationen
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 11.7 cm [4.6 in]
Package Width 92 mm [3.6 in]
Versandgewicht (Verpackung) 76 g [2.7 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - QSFP+-Transceiver
Gehäusetyp Aluminium
Produktbreite 18.4 mm [0.7 in]
Produktgewicht 40 g [1.4 oz]
Produkthöhe 1.3 cm [0.5 in]
Produktlänge 72 mm [2.8 in]

Zertifikate

Verwandte Produkte

MSA konformes QSFP+ Transceiver Modul - 40GBase-SR4 - MM
QSFP40SR4ST
MSA konformes QSFP+ Transceiver Modul - 40GBase-SR4 - MM

40 Gbps | Multi Mode Fiber | MPO | 150 m | Lebenslange Garantie

432,99 € ohne USt
467,63 € mit USt

Zubehör