Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comGigabit LWL SFP Transceiver Modul - HP J4858C kompatibel - MM LC mit DDM - 550m
Sorgen Sie für zuverlässige, kostengünstige Gigabit-Ethernet-Verbindungen über Multi Mode-LWL dank dieses Mini-GBIC-Moduls
Produkt-ID: J4858CST
- Bietet zuverlässige Gigabit Ethernet-Verbindungen für 1000Base-SX-konforme Netzwerke
- 100 % kompatibel mit HP, äquivalent zu J4858C
- Mit lebenslanger Garantie und lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung
- Auch erhältlich in einer 10er-Packung (J4858C10PKST) für maximale Kostenersparnis
- Entspricht oder übertrifft OEM-Spezifikationen und MSA (Multi-Source Agreement)-Branchenstandards
- Unterstützt Digital Diagnostics Monitoring (DDM)
- 850 nm optische Wellenlänge
- Multi Mode mit maximaler Entfernung von bis zu 550 m und LC-LWL-Anschluss
- Maximale Datenraten von bis zu 1,25 Gbit/s
- Hot Plug-fähig
Nicht verfügbar
Kann bei Wiederverkäufer oder partners.
Von einem Partner
Support
Überblick
Dieser HP®-kompatible Gigabit-LWL-SFP wurde von StarTech.com entwickelt, um das zu bieten, was für Netzwerkverbindungen am wichtigsten ist: Zuverlässigkeit. Dieses hochwertige LWL-Transceiver-Modul wurde gemäß präzisen Spezifikationen gefertigt und für optimale Leistung getestet und kann in HP-Netzwerkgeräten, die das J4858C-Transceivermodul unterstützen, ebenso wie in Netzwerkgeräten anderer großer Marken installiert werden.
Dieser 1000Base-SX-SFP bietet Gigabit-Konnektivität über Multi Mode-LWL-Kabel mit einer Reichweite von bis zu 550 m. Es ist eine zuverlässige und kostengünstige Möglichkeit zum Hinzufügen, Ersetzen oder Aufrüsten der Anschlüsse an Ihren Netzwerkgeräten und wird mit einer lebenslangen Garantie geliefert. Für umfangreiche Bereitstellungen und maximale Kostenersparnis ist dieser GbE-LWL-SFP auch in einer 10er-Packung: J4858C10PKST erhältlich.
Hergestellt für zuverlässige Netzwerkleistung
Dieser optische Gigabit-SFP-Transceiver wird von StarTech.com gefertigt, um OEM-Spezifikationen zu entsprechen oder diese zu übertreffen und den MSA-(Multi Source Agreement)-Industrienormen zu entsprechen. StarTech.com stellt Produkte im Einklang mit den höchsten Qualitätsstandards her und bietet eine umfangreiche Palette von Netzwerkprodukten, einschließlich Kupfer- und LWL-Netzwerkkarten, LWL-Medienkonverter, Ethernet-Switches und Drahtlosprodukte.
Vollständig kompatibel mit HP und anderen großen Marken
Das Multi Mode-Gigabit-SFP wurden gemäß höchsten Qualitätsstandards gefertigt und ist zu 100 % HP-kompatibel und äquivalent zum HP J4858C mini-GBIC. Der SFP-Transceiver von StarTech.com ist konfiguriert und getestet, um sicherzustellen, dass er problemlos mit Netzwerkgeräten von HP und anderen großen Marken funktioniert.
Sie können sicher sein, dass sich die Verwendung von SFP-Produkten von StarTech.com nicht auf den Garantieschutz Ihrer Netzwerkgeräte auswirkt.
Praktisch und skalierbar
Dieser LWL-Transceiver ist vollständig Hot-Plug-fähig und bietet so sowohl Komfort als auch Skalierbarkeit, sodass Sie ihn ohne Unterbrechung des Netzwerkverkehrs und ohne Geräteneustart installieren können. Er ist eine vielseitige und kostengünstige Lösung, die mit einer Vielzahl von Gigabit-Netzwerkgeräten kompatibel ist.
Der SFP ist hervorragend für die Verwendung in HP-Switches, Routern und anderen Netzwerkgeräten geeignet und bietet zuverlässige Leistung, damit Sie Ihr Netzwerk kostengünstig auf Remote-Segmente erweitern können. Der SFP unterstützt Multi Mode-LWL-Kabel mit einer maximalen Entfernung von bis zu 550 m und maximalen Datenraten von bis zu 1,25 Gbit/s. Der GbE-LWL-SFP unterstützt auch Digital Diagnostics Monitoring (DDM).
Sie können auf die zuverlässige Leistung von J4858CST zählen, gewährleistet durch lebenslange Garantie und lebenslange kostenlose technische Unterstützung.
Anwendungen
Ersetzen Sie defekte oder beschädigte SFPs in MSA-konformen oder HP-konformen Geräten
Ideal für Bereitstellung in Netzwerkgeräten mit mehreren SFP-Steckplätzen
Erweitern Sie Ihr Netzwerk auf entfernte Segmente
Technische Spezifikationen
Produktnummern | ||
---|---|---|
Ingram Switzerland | V933703 | |
UPC Code | 065030865289 |
Garantie-Informationen | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Hardware | ||
Compatible Brand | HP | |
Industrienormen | IEEE 802.3z 1000BASE-SX | |
WDM | Nein | |
Leistung | ||
DDM | Ja | |
Faseroptikbetriebsmodus | Halb-/Vollduplex | |
Faseroptiktyp | Multimodus | |
Kompatible Netzwerke | 1000 Mbit/s (1 Gbit/s) | |
Max. Datenübertragungsrate | 1,25 Gbit/s | |
Max. Übertragungsentfernung | 550 m (1804 ft) | |
MTBF | 3,381,761 hours | |
Wellenlänge | 850nm | |
Steckverbinder | ||
Anschlüsse lokales Gerät | 1 - Faseroptik LC Buchse | |
Spezielle Hinweise/Anforderungen | ||
Hinweis | Zur Verwendung in Gigabit-Faseroptik-Netzwerkgeräten und Media-Konvertern | |
System- und Kabelanforderungen | MSA- oder HP-konformer SFP-Port | |
Umwelt | ||
Betriebstemperatur | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) | |
Feuchtigkeit | 30 bis 75% relative Luftfeuchtigkeit | |
Lagertemperatur | -40°C to 85°C (-40°F to 185°F) | |
Physische Eigenschaften | ||
Farbe | Silber | |
Gehäusetyp | Aluminium | |
Produktbreite | 14 mm [0.6 in] | |
Produktgewicht | 18 g [0.6 oz] | |
Produkthöhe | 13 mm [0.5 in] | |
Produktlänge | 57 mm [2.2 in] | |
Verpackungsinformationen | ||
Versandgewicht (Verpackung) | 95 g [3.4 oz] | |
Verpackungsinhalt | ||
Im Paket enthalten | 1 - SFP-Transceiver |
Verwandte Produkte
Gigabit LWL SFP Transceiver Modul - HP J4858C kompatibel - MM LC mit DDM - 550m - 10er Pack
Sorgen Sie für Gigabit-Ethernet-Verbindungen mit maximaler Kostenersparnis dank dieser Großpackung von Multi Mode-Mini-GBIC-Module
Gigabit LWL SFP Transceiver Modul - HP J4859C kompatibel - SM/MM LC mit DDM - 10km / 550m
Verlassen Sie sich auf zuverlässige, kostengünstige Gigabit-Ethernetverbindungen über Single Mode/Multi Mode-LWL dank dieses Mini-GBIC-Moduls
Gigabit LWL SFP Transceiver Modul - HP J4859C kompatibel - SM/MM LC mit DDM - 10km / 550m - 10er Pack
Zählen Sie auf maximale Kosteneinsparungen und zuverlässige Gigabit-Ethernet-Verbindungen mit dieser Großpackung von Single Mode-/Multi Mode-Mini-GBIC-Modulen
10 Gigabit LWL SFP+ Transceiver Modul - HP JD092B kompatibel - MM LC mit DDM - 300m
Sorgen Sie für zuverlässige und kostengünstige 10Gb-Ethernet-Verbindungen über Multi Mode-LWL dank dieses Mini-GBIC-Moduls
10 Gigabit LWL SFP+ Transceiver Modul - HP J9150A kompatibel - MM LC mit DDM - 300m
Sorgen Sie für zuverlässige, kostengünstige 10Gb-Ethernet-Verbindungen über Multi Mode-LWL dank dieses Mini-GBIC-Moduls
10 Gigabit LWL SFP+ Transceiver Modul - HP 455883-B21 Kompatibel - MM LC mit DDM - 300m
Sorgen Sie für zuverlässige 10Gb-Ethernet-Verbindungen und Kostenersparnis dank dieses Multi Mode-Mini-GBIC-Moduls
10 Gigabit LWL SFP+ Transceiver Modul - HP J9151A kompatibel - SM LC mit DDM - 10km
Sorgen Sie für zuverlässige 10Gb-Ethernet-Verbindungen und Kostenersparnis dank dieses Single Mode-Mini-GBIC-Moduls
Gigabit RJ45 Kupfer SFP Transceiver Modul - HP J8177C kompatibel
Sorgen Sie für zuverlässige und kostengünstige Gigabit-Ethernet-Verbindungen dank dieses RJ45-Mini-GBIC-Moduls
Gigabit RJ45 Kupfer SFP Transceiver Modul - HP J8177C kompatibel - 10er pack
Sorgen Sie für Gigabit-Ethernet-Verbindungen und maximale Kostenersparnis dank dieser Großpackung von RJ45-Mini-GBIC-Modulen
Giagbit Kupfer RJ45 SFP Transceiver Modul - HP 453154-B21 kompatibel
Zählen Sie auf zuverlässige und kostengünstige Gigabit-Ethernet-Verbindungen dank dieses RJ45-Mini-GBIC-Moduls
Zubehör
PCI Express Ethernet Gigabit LWL-Netzwerkkarte mit offenem SFP
Verbinden Sie einen PCI Express-fähigen Desktop- oder Rackmontage-PC direkt mit einem LWL-Netzwerk. Verwenden Sie dabei das Gigabit SFP Ihrer Wahl
8 Port PoE+ Gigabit Ethernet Switch plus 2 SFP Verbindungen - Managed - Wandmontage mit Front Zugriff
Fügen Sie Ihrem Netzwerk mit 8 RJ45 (PoE+)- und 2 Glasfaseranschlüssen bis zu 10 GbE-Geräte hinzu, mit Unterstützung für intelligentes Layer 2-Management.
8 Port Gigabit Ethernet Switch mit 2 SFP Verbindungen - Managed - Wandmontage mit Front Zugriff
Fügen Sie Ihrem Netzwerk bis zu 10 Gbit/s-Geräte hinzu, indem Sie 8 RJ45- und 2 Glasfaserverbindungen verwenden, mit intelligentem Layer 2-Management-Support
1 m Multimode 50/125 Duplex LWL-Patchkabel LC - LC
Schließen Sie Faseroptiknetzwerkgeräte für sehr schnelle Übertragungen mit einem LSZH-Kabel an
2 m Multimode 50/125 Duplex Glasfaser (LWL) Patchkabel LC/LC
Schließen Sie Faseroptiknetzwerkgeräte für sehr schnelle Übertragungen mit einem LSZH-Kabel an
3 m Multimode 50/125 Duplex LWL-Patchkabel LC - LC
Schließen Sie Faseroptiknetzwerkgeräte für sehr schnelle Übertragungen mit einem LSZH-Kabel an
5 m Multimode 50/125 Duplex LWL-Patchkabel LC - LC
Schließen Sie Faseroptiknetzwerkgeräte für sehr schnelle Übertragungen mit einem LSZH-Kabel an
10 m Multimode 50/125 Duplex LWL-Patchkabel LC - LC
Schließen Sie Faseroptiknetzwerkgeräte für sehr schnelle Übertragungen mit einem LSZH-Kabel an
Gigabit Ethernet LWL / Glasfaser Medienkonverter Kartenmodul mit SFP Steckplatz
Konvertieren und erweitern Sie eine Gigabit Ethernet-Verbindung über LWL mit dem Gigabit SFP Ihrer Wahl
Produkt-Support
Treiber & Downloads
Compliance Letter(s):
Datenblätter
- J4858CST_Datasheet-DE.pdf
Deutsch
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.