StarTech.com

Brocade 40GBASE-LR4 kompatibles QSFP Transceiver-Modul – 40GBase-LR4

40 Gbit/s | Single Mode | LC | 10 km | Lebenslange Garantie

Produkt-ID: 40GBASE-LR4-ST

  • 100 % garantierte Kompatibilität mit Palo Alto Networks 40G-QSFP-LR4
  • Für SFP-Module von StarTech.com gilt die lebenslange Garantie
  • Entspricht oder übertrifft OEM-Spezifikationen und MSA-Industrienormen (Multi-Source Agreement)
Sehen Sie mehr
  • Geringer Stromverbrauch von weniger als < 1.3 W
  • Hot-Swap-fähig mit LWL-Modulen
1 229,99 € EUR ohne USt
1 328,39 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Compatible Brand Brocade®
Leistung
DDM Ja
Max. Datenübertragungsrate 40 Gbps
Physische Eigenschaften
Produktbreite 122.000
Produktgewicht 49.000
Produkthöhe 8.500
Produktlänge 1.8 cm [0.7 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 31.000
Package Length 115.000
Package Width 90.000
Versandgewicht (Verpackung) 50.000
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - QSFP+ Transceiver

Zertifikate