StarTech.com

Extreme Networks 10301-T kompatibles SFP+ Transceiver-Modul – 100/1000/10000Base-TX

10 Gbit/s | Kupfer | RJ-45 | 30m | Lebenslange Garantie

Produkt-ID: 10301-T-ST

  • 100 % garantierte Kompatibilität mit Extreme Networks 10301-T
  • Für SFP-Module von StarTech.com gilt die lebenslange Garantie
  • Mit einer kostengünstigen Verkabelungsalternative zu LWL-Baugruppen
Sehen Sie mehr
  • Entspricht oder übertrifft OEM-Spezifikationen und MSA-Industrienormen (Multi-Source Agreement)
  • Geringer Stromverbrauch von weniger als < 1.3 W
  • Hot-Swap-fähig mit LWL-Modulen
363,99 € EUR ohne USt
393,11 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Compatible Brand Extreme Networks®
Leistung
DDM Nein
Max. Datenübertragungsrate 10 Gbps
MTBF 510,469,759 hours
Stromverbrauch < 1.3W
Physische Eigenschaften
Produktbreite 68.000
Produktgewicht 15.000
Produkthöhe 13.800
Produktlänge 1.4 cm [0.5 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 31.000
Package Length 115.000
Package Width 90.000
Versandgewicht (Verpackung) 50.000
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - SFP+ Transceiver
Faseroptikbetriebsmodus Vollduplex

Zertifikate