StarTech.com

Citrix EG3C0000087 kompatibles SFP Transceiver-Modul – 10/100/1000Base-TX

1 Gbit/s | Kupfer | RJ-45 | 100m | Lebenslange Garantie

Produkt-ID: EG3C0000087-ST

  • 100 % garantierte Kompatibilität mit Citrix EG3C0000087
  • Für SFP-Module von StarTech.com gilt die lebenslange Garantie
  • Mit einer kostengünstigen Verkabelungsalternative zu LWL-Baugruppen
Sehen Sie mehr
  • Entspricht oder übertrifft OEM-Spezifikationen und MSA-Industrienormen (Multi-Source Agreement)
  • Geringer Stromverbrauch von weniger als < 1.0 W
70,99 € EUR ohne USt
76,67 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Compatible Brand Citrix
Leistung
DDM Nein
Faseroptiktyp Kupfer
Kompatible Netzwerke 1000 Mbit/s (1 Gbit/s)
Max. Datenübertragungsrate 1,25 Gbit/s
Max. Übertragungsentfernung 100 m (328 ft)
MTBF 510,469,759 hours
Physische Eigenschaften
Produktbreite 68 mm [2.7 in]
Produktgewicht 15 g [0.5 oz]
Produkthöhe 13.8 mm [0.5 in]
Produktlänge 13.7 mm [0.5 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 31 mm [1.2 in]
Package Length 115 mm [4.5 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Versandgewicht (Verpackung) 50 g [1.8 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - SFP-Transceiver
Faseroptikbetriebsmodus Vollduplex

Zertifikate