StarTech.com

2 Port Seriell auf IP Geräte Server - RS232 - Metall und Montierbar

Verbinden, konfigurieren und steuern Sie zwei serielle RS232-Geräte über ein IP-Netzwerk

Produkt-ID: NETRS2322P

  • Zwei serielle RS232 (DB9)-Anschlüsse, integriert in ein strapazierfähiges Metallgehäuse, das hervorragend für industrielle Umgebungen geeignet ist
  • Integrierte Montagehalterungen erleichtern die Installation des Geräteservers an einer Wand oder anderen Fläche
  • Redundante Stromversorgung mithilfe des mitgelieferten Netzadapters oder 9~36V DC-Klemmleistenblockeingang
Sehen Sie mehr
  • Erweiterter Betriebstemperaturbereich 0°C bis 85°C
  • Bis zu 460,8 Kbit/s serielle Baudrate
  • Remote-Verwaltung und Anpassung mithilfe der Windows-basierten VCOM-Software oder der Web-Schnittstelle
  • Unterstützt die Protokolle Telnet, ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP und BOOTP
  • ESD-Schutz (Electrostatic Discharge - Elektrostatische Entladung) für 15kV Luft und 8kV Kontakt
  • 10/100-Mbit/s-RJ45-Anschluss, der die Protokolle IEEE 802.3 (10BASE-T) und IEEE 802.3u (100BASE-TX) unterstützt
286,99 € EUR ohne USt
309,95 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Industrienormen IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX
Ports 2
Schnittstelle Seriell
Leistung
Auto MDIX Ja
Datenbit 7, 8
Fernverwaltungsfunktion Ja
Flussregelung XON/XOFF, RTS/CTS, keine
Full Duplex-Unterstützung Ja
Isolierung 2500 Vrms
Kompatible Netzwerke 10/100 Mbit/s
Max. Baudrate 460,8 Kbit/s
Parität None, Even, Odd, Space, Mark
Serielles Protokoll RS-232
Überspannungsschutz ESD-Schutz (elektrostatische Entladung):

15 kV Human Body Model (HBM)
15 kV IEC1000-4-2 Luft
8 kV IEC1000-4-2 Kontakt
Unterstützte Protokolle ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, BOOTP, Telnet
Steckverbinder
Steckverbindertyp(en) 2 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Stecker
1 - RJ-45 Buchse
1 - Klemmleiste (2 Drähte)
Software
Betriebssystemkompatibilität Virtual COM-Software - nur Windows®:
Windows Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016, 2019

Hinweis: Die Hardware des Geräteservers ist mit Mac OS und Linux® kompatibel. Die bereitgestellte Virtual COM-Software ist jedoch nicht mit diesen Betriebssystemen kompatibel.
Bei Verwendung mit einem Mac- oder Linux-Betriebssystem kann der Geräteserver nur über die Web-GUI konfiguriert werden.
Anzeiger
LED-Anzeiger 2 - Status
2 - Anschluss 1
2 - Anschluss 2
1 - 10/100Mbit/s-LAN
1 - Link/Aktivität
Strom
Ausgangsspannung 12V DC
Ausgangsstrom 3 A
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Eingangsstrom 1.5 A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Stromverbrauch 36
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 85°C (32°F to 185°F)
Feuchtigkeit 20 bis 80% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Lagertemperatur -45°C to 130°C (-49°F to 266°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Stahl
Produktbreite 81 mm [3.2 in]
Produktgewicht 320 g [11.3 oz]
Produkthöhe 2.3 cm [0.9 in]
Produktlänge 11.2 cm [4.4 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 53 mm [2.1 in]
Package Length 21.8 cm [8.6 in]
Package Width 15 cm [5.9 in]
Versandgewicht (Verpackung) 685 g [24.2 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Serieller 2-Port-Geräteserver
1 - Klemmleiste (2-adrig)
1 - Universelles Netzteil (NA/EU/GB/AU)
1 - Software-CD
1 - Kurzanleitung
Auto-Negotiation Ja

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Virtual COM-Software - nur Windows®:
Windows Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016, 2019

Hinweis: Die Hardware des Geräteservers ist mit Mac OS und Linux® kompatibel. Die bereitgestellte Virtual COM-Software ist jedoch nicht mit diesen Betriebssystemen kompatibel.
Bei Verwendung mit einem Mac- oder Linux-Betriebssystem kann der Geräteserver nur über die Web-GUI konfiguriert werden.

Zertifikate

Verwandte Produkte

1 Port RS-232 Seriell zu IP Ethernet Geräteserver zur Hutschienennmontage
NETRS232
1 Port RS-232 Seriell zu IP Ethernet Geräteserver zur Hutschienennmontage

Eine kostengünstige Möglichkeit zum Verbinden, Konfigurieren und Steuern eines seriellen RS-232-Gerätes über ein IP-Netzwerk

126,99 € ohne USt
137,15 € mit USt
1 Port RS-232/422/485 Seriell über IP Ethernet Wireless Geräteserver mit redundanten Strom
NETRS232485W
1 Port RS-232/422/485 Seriell über IP Ethernet Wireless Geräteserver mit redundanten Strom

Verbinden, konfigurieren und verwalten Sie remote ein RS232- oder RS422/485-Seriell-Gerät über eine WiFi-Verbindung/drahtgebundene Verbindung

327,99 € ohne USt
354,23 € mit USt

Zubehör