StarTech.com

USB 3.0 Gigabit Ethernet Lan Adapter mit USB Port - Schwarz

Fügen Sie einem Laptop über einen einzigen USB 3.0-Port einen Gigabit Ethernet-Port und einen USB 3.0-Passthrough-Port hinzu

Produkt-ID: USB31000SPTB

  • Gigabit Ethernet-Port über eine USB 3.0/2.0-Verbindung
  • Integrierter USB 3.0-Passthrough-Port
  • Kompatibel mit IEEE 802.3, 802.3u und 802.3ab (10BASE-T, 100BASE-TX und 1000BASE-T)
Sehen Sie mehr
  • Crossover-Erkennung und Automatische Korrektur (Auto MDIX)
  • Unterstützt IEEE 802.1Q VLAN Tagging
  • Bis zu 4K Jumbo Frame-Unterstützung
  • Unterstützt Checksum-Offload (IPv4, IPv6, TCP, UDP) und Large Send-Offload
  • Kompaktes, leichtes Design für maximale Mobilität
45,99 € EUR ohne USt
49,67 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Bustyp USB 3.0
Chipset-ID ASIX - AX88179
VIA/VLI - VL811
Industrienormen IEEE802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az
Ports 1
Schnittstelle RJ45 (Gigabit-Ethernet)
USB-Passthrough Ja
Leistung
Auto MDIX Ja
Full Duplex-Unterstützung Ja
Jumbo Frame Support 4K max.
Kompatible Netzwerke 10/100/1000 Mbps
Max. Datenübertragungsrate 5 Gbit/s (USB 3.0)
2 Gbit/s (Ethernet - Full-Duplex)
Max. Entfernung 100 m / 330 ft
Typ und Rate USB 3.0 – 5 Gbit/s
Steckverbinder
Steckverbindertyp(en) 1 - RJ-45 Buchse
1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps) Buchse
1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps) Stecker
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® 10.6 bis 10.15 – VLAN-Tagging wird derzeit nicht von Mac OS unterstützt
Linux Kernel 2.6.25 bis 4.11.x nur LTS-Versionen
ChromeOS 55+
Spezielle Hinweise/Anforderungen
System- und Kabelanforderungen Verfügbarer USB-Port
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - 10/100 Link/Aktivität (grün)
1 - Gigabit Link/Aktivität (gelb)
Strom
Mit Stromadapter USB-betrieben
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Feuchtigkeit 5 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Form Factor Befestigtes Kabel
Gehäusetyp Kunststoff
Kabellänge 155 mm [6.1 in]
Produktbreite 35 mm [1.4 in]
Produktgewicht 44 g [1.6 oz]
Produkthöhe 1.7 cm [0.7 in]
Produktlänge 12.6 cm [5 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 14.5 cm [5.7 in]
Package Width 17.2 cm [6.8 in]
Versandgewicht (Verpackung) 132 g [4.7 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB 3.0 Netzwerkadapter
1 - Treiber-CD
1 - Anleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® 10.6 bis 10.15 – VLAN-Tagging wird derzeit nicht von Mac OS unterstützt
Linux Kernel 2.6.25 bis 4.11.x nur LTS-Versionen
ChromeOS 55+

Zertifikate

Verwandte Produkte

USB 3.0 Gigabit Ethernet Lan Adapter mit USB Port - Weiß
USB31000SPTW
USB 3.0 Gigabit Ethernet Lan Adapter mit USB Port - Weiß

Fügen Sie einem Laptop über einen einzigen USB 3.0-Port einen Gigabit Ethernet-Port und einen USB 3.0-Passthrough-Port hinzu

45,99 € ohne USt
49,67 € mit USt
USB 3.0 auf Dual Port Gigabit Ethernet LAN Adapter mit USB-Port - Schwarz
USB32000SPT
USB 3.0 auf Dual Port Gigabit Ethernet LAN Adapter mit USB-Port - Schwarz

Fügen Sie einem Laptop über einen einzigen USB 3.0-Port zwei Gigabit Ethernet-Ports und einen USB 3.0-Passthrough-Port hinzu

77,99 € ohne USt
84,23 € mit USt
2 Port Gigabit Ethernet ExpressCard - Dual Port Laptop Netzwerkkarte
EC2000S
2 Port Gigabit Ethernet ExpressCard - Dual Port Laptop Netzwerkkarte

Fügen Sie Ihrem Laptop mit einem Steckplatz für ExpressCard 2 Gigabit Ethernet-Ports hinzu

203,99 € ohne USt
220,31 € mit USt
USB 3.0 auf Gigabit Ethernet Lan Adapter - Schwarz
USB31000NDS
USB 3.0 auf Gigabit Ethernet Lan Adapter - Schwarz

Fügen Sie einem Laptop oder Desktop über einen USB 3.0-Port Gigabit Ethernet-Netzwerkkonnektivität hinzu

31,99 € ohne USt
34,55 € mit USt

Zubehör