StarTech.com

USB-C auf Gigabit Netzwerkadapter - USB 3.1 Gen 1 (5 Gbit/s) - Weiß

Fügen Sie Ihrem MacBook, Chromebook oder Laptop mit USB Type-C einen Gigabit Ethernet-Port hinzu

Produkt-ID: US1GC30W

  • Fügen Sie Ihrem Computer über die neueste USB 3.1 Gen 1 (5 Gbit/s)-Technologie und USB Type-C eine Gigabit Ethernet-Verbindung hinzu
  • Geeignet für die neuesten MacBook, Chromebook Pixel™ und andere Laptops und Desktopcomputer mit einem USB-C-Anschluss
  • Kompatibel mit Thunderbolt 3-Anschluss
Sehen Sie mehr
  • Native Treiberunterstützung in Chrome OS™, Mac OS 10.10, Windows® 8.1 für einfache Konfiguration
  • Strom direkt aus dem USB-Port.
  • Kompaktes, leichtes Design für maximale Mobilität
  • Unterstützt automatische Erkennung von 10/100/1000 Mbit/s
  • Kompatibel mit IEEE 802.3, 802.3u und 802.3ab
  • Unterstützt IEEE 802.1Q VLAN Tagging
  • Checksum und Large Send Offload integriert
  • Bis zu 9K Jumbo Frame-Unterstützung
  • Unterstützung für Wake-on-LAN
  • Unterstützung für IEEE 802.3az Energieeffizientes Ethernet
38,99 € EUR ohne USt
42,11 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Bustyp USB 3.1 Gen 1
Chipset-ID Realtek - RTL8153
Industrienormen IEEE 802.3, 802.3u und 802.3ab
Ports 1
Schnittstelle RJ45 (Gigabit-Ethernet)
Leistung
Auto MDIX Ja
Full Duplex-Unterstützung Ja
Kompatible Netzwerke 10/100/1000 Mbps
Max. Datenübertragungsrate 5 Gbit/s (USB 3.0)
2 Gbit/s (Ethernet - Full-Duplex)
Typ und Rate USB 3.1 Gen 1 - 5 Gbit/s
Steckverbinder
Externe Ports 1 - RJ-45 Buchse
Steckverbindertyp(en) 1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.0 (5Gbps) Stecker
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS X® 10.7 bis 10.15 VLAN-Tagging wird derzeit nicht von Mac OS unterstützt
Linux Kernel 2.6.25 bis 4.11.x nur LTS-Versionen Chrome OS®
Strom
Mit Stromadapter USB-betrieben
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Feuchtigkeit 5% bis 90% Relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Weiß
Form Factor Befestigtes Kabel
Gehäusetyp Kunststoff
Kabellänge 145 mm [5.7 in]
Produktbreite 25 mm [1 in]
Produktgewicht 24 g [0.8 oz]
Produkthöhe 1.5 cm [0.6 in]
Produktlänge 21 cm [8.3 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 17.2 cm [6.8 in]
Package Width 14.3 cm [5.6 in]
Versandgewicht (Verpackung) 82 g [2.9 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB-C-auf-GbE-Netzwerkadapter

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS X® 10.7 bis 10.15 VLAN-Tagging wird derzeit nicht von Mac OS unterstützt
Linux Kernel 2.6.25 bis 4.11.x nur LTS-Versionen Chrome OS®

Zertifikate

Verwandte Produkte

USB 3.0 auf Gigabit Ethernet Lan Adapter - Schwarz
USB31000S
USB 3.0 auf Gigabit Ethernet Lan Adapter - Schwarz

Fügen Sie einem Laptop oder Desktop über einen USB 3.0-Port Gigabit Ethernet-Netzwerkkonnektivität hinzu

32,99 € ohne USt
35,63 € mit USt
USB-C auf Gigabit Ethernet Adapter - Schwarz
US1GC30B
USB-C auf Gigabit Ethernet Adapter - Schwarz

USB-C Netzwerkadapter | 10/100/1000 Mbit/s | Thunderbolt™ 3 kompatibel | RJ45

38,99 € ohne USt
42,11 € mit USt
USB-C auf Gigabit Netzwerkadapter mit extra USB Anschluss - Schwarz
US1GC301AU
USB-C auf Gigabit Netzwerkadapter mit extra USB Anschluss - Schwarz

Nutzen Sie den USB Type-C-Anschluss am Laptop, um einen Gigabit Ethernet-Anschluss und einen USB 3.1 Gen 1 (Type-A)-Anschluss hinzuzufügen

58,99 € ohne USt
63,71 € mit USt