StarTech.com

USB-C auf Gigabit Netzwerkadapter mit extra USB Anschluss - Schwarz

Nutzen Sie den USB Type-C-Anschluss am Laptop, um einen Gigabit Ethernet-Anschluss und einen USB 3.1 Gen 1 (Type-A)-Anschluss hinzuzufügen

Produkt-ID: US1GC301AU

  • Fügen Sie Ihrem Computer über einen USB Type-C-Anschluss eine Gigabit Ethernet-Netzwerkverbindung hinzu
  • Geeignet für die neuesten MacBook, Chromebook Pixel™ und andere Laptops und Desktopcomputer mit einem USB-C-Anschluss
  • Thunderbolt 3 port compatible
Sehen Sie mehr
  • Fügen Sie Ihrem Computer einen USB Type-A-Anschluss zum Anschließen eines zusätzlichen Peripheriegeräts hinzu
  • Native Treiberunterstützung in Chrome OS™ und Windows® 8.1 für einfache Konfiguration
  • Unterstützt Mac OS 10.10 mit Treiberinstallation
  • Strom direkt aus dem USB-Port.
  • Kompaktes, leichtes Design für maximale Mobilität
  • Unterstützt automatische Erkennung von 10/100/1000 Mbit/s
  • Kompatibel mit IEEE 802.3, 802.3u und 802.3ab
  • Unterstützt IEEE 802.1Q VLAN Tagging
  • Checksum und Large Send Offload integriert
  • Bis zu 4K Jumbo Frame-Unterstützung
  • Unterstützung für Wake-on-LAN
  • Unterstützung für IEEE 802.3az Energieeffizientes Ethernet
58,99 € EUR ohne USt
63,71 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Bustyp USB 3.1 Gen 1
Chipset-ID ASIX - AX88179
VIA/VLI - VL812
Industrienormen IEEE 802.3, 802.3u und 802.3ab
Ports 1
Schnittstelle RJ45 (Gigabit-Ethernet)
USB-Passthrough Ja
Leistung
Auto MDIX Ja
Full Duplex-Unterstützung Ja
Jumbo Frame Support 4K max.
Kompatible Netzwerke 10/100/1000 Mbps
Max. Datenübertragungsrate 5 Gbit/s (USB 3.1 Gen 1)
Typ und Rate USB 3.1 Gen 1 - 5 Gbit/s
Steckverbinder
Externe Ports 1 - USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 1, 5 Gbps) Buchse
1 - RJ-45 Einrastend Buchse
Steckverbindertyp(en) 1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.0 (5Gbps) Stecker
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012
macOS® 10.6 bis 10.15 VLAN-Tagging wird derzeit nicht von macOS unterstützt
Linux Kernel 2.6.25 bis 4.11.x nur LTS-Versionen
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - 1 - 10/100-Link/Aktivität (Grün)
1
1 - Amber: Gigabit Link/Activity
Strom
Mit Stromadapter USB-betrieben
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Feuchtigkeit 5% bis 80% Relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Form Factor Befestigtes Kabel
Gehäusetyp Kunststoff
Kabellänge 20.3 cm [8 in]
Produktbreite 3.5 cm [1.4 in]
Produktgewicht 38 g [1.3 oz]
Produkthöhe 1.7 cm [0.7 in]
Produktlänge 27.5 cm [10.8 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 17 cm [6.7 in]
Package Width 14.3 cm [5.6 in]
Versandgewicht (Verpackung) 92 g [3.2 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB-C-auf-GbE-Netzwerkadapter

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012
macOS® 10.6 bis 10.15 VLAN-Tagging wird derzeit nicht von macOS unterstützt
Linux Kernel 2.6.25 bis 4.11.x nur LTS-Versionen

Zertifikate

Verwandte Produkte

USB-C auf Dual-Gigabit Ethernet Adapter mit USB (Typ-A) Anschluss
US1GC301AU2R
USB-C auf Dual-Gigabit Ethernet Adapter mit USB (Typ-A) Anschluss

Verwenden Sie den USB-C-Port an Ihrem Laptop, um LAN-Zugriff mit zwei Gigabit-Ethernet-Ports und einem USB 3.0-Port (Typ-A) hinzuzufügen

90,99 € ohne USt
98,27 € mit USt
USB 3.0 auf Gigabit Ethernet Lan Adapter - Schwarz
USB31000S
USB 3.0 auf Gigabit Ethernet Lan Adapter - Schwarz

Fügen Sie einem Laptop oder Desktop über einen USB 3.0-Port Gigabit Ethernet-Netzwerkkonnektivität hinzu

32,99 € ohne USt
35,63 € mit USt
USB-C auf Gigabit Ethernet Adapter - Schwarz
US1GC30B
USB-C auf Gigabit Ethernet Adapter - Schwarz

USB-C Netzwerkadapter | 10/100/1000 Mbit/s | Thunderbolt™ 3 kompatibel | RJ45

38,99 € ohne USt
42,11 € mit USt
USB-C auf Gigabit Netzwerkadapter - USB 3.1 Gen 1 (5 Gbit/s) - Weiß
US1GC30W
USB-C auf Gigabit Netzwerkadapter - USB 3.1 Gen 1 (5 Gbit/s) - Weiß

Fügen Sie Ihrem MacBook, Chromebook oder Laptop mit USB Type-C einen Gigabit Ethernet-Port hinzu

38,99 € ohne USt
42,11 € mit USt
USB-C-Ethernet-Adapter mit zusätzlichem USB 3.0-Anschluss - Weiß
US1GC301AUW
USB-C-Ethernet-Adapter mit zusätzlichem USB 3.0-Anschluss - Weiß

USB-C to Network Adapter | 10/100/1000Mbps | Thunderbolt™ 3 Compatible | RJ45

55,99 € ohne USt
60,47 € mit USt