StarTech.com

2 Port USB Tastatur und Maus KM Switch / Umschalter mit Datentransfer für PC und Mac

Kontrollieren und übertragen Sie Dateien zwischen zwei Windows® und/oder Mac® Systemen unter, Verwendung von einer einzelnen Tastatur und Maus.

Produkt-ID: SVKMS2

  • Gemeinsame Nutzung von Tastatur und Maus durch 2 Computer
  • Kompatibel mit Windows®- und Mac®-Systemen
  • Einfaches Wechseln der Systeme durch Mausbewegung oder Hotkeys
Sehen Sie mehr
  • Dateiübertragung per Drag and Drop
  • Kopieren und Einfügen von Texten zwischen den Systemen
  • Plug and Play, keine Software/Treiber erforderlich
44,99 € EUR ohne USt
48,59 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Chipset-ID MCT - WH88
Einbaufähig Nein
KVM-Ports 2
Mit Kabeln Ja
PC-Schnittstelle USB
Reihenschaltung Nein
Leistung
Hot-Key Selection Ja
IP-Steuerung Nein
Max. Anzahl von Benutzern 1
OSD- & Schnelltastenunterstützung Nein
Steckverbinder
Hostanschlüsse 2 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2012, 2012-R2, 2016, 2019
Mac OS 10.6 bis 10.14
Microsoft WHQL-zertifiziert Ja
Anzeiger
LED-Anzeiger 2 - Stromversorgung/Link
Strom
Mit Stromadapter USB-betrieben
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Feuchtigkeit 85% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Lagertemperatur -10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Kunststoff
Kabellänge 1.8 m [6 ft]
Produktbreite 18.5 mm [0.7 in]
Produktgewicht 40 g [1.4 oz]
Produkthöhe 1.1 cm [0.5 in]
Produktlänge 1.8 m [6 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 20 mm [0.8 in]
Package Length 17.8 cm [7 in]
Package Width 15.9 cm [6.3 in]
Versandgewicht (Verpackung) 116 g [4.1 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Kabel zur gemeinsamen Verwendung von Tastatur und Maus
1 - Anleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2012, 2012-R2, 2016, 2019
Mac OS 10.6 bis 10.14

Zertifikate

Verwandte Produkte

2 Port VGA USB KVM Switch Kabel - VGA KVM Umschalter mit Audio
SV215MICUSBA
2 Port VGA USB KVM Switch Kabel - VGA KVM Umschalter mit Audio

Steuern Sie 2 VGA- und USB-Computer von einer einzelnen Konsole aus, mit diesem All-in-one Kabel-KVM

66,99 € ohne USt
72,35 € mit USt