StarTech.com

2 Port VGA USB KVM Switch Kabel - VGA KVM Umschalter USB Powered mit Fernumschaltung

Steuern Sie zwei VGA- und USB-fähige PCs über einen einzigen Satz von Monitor, Tastatur, Maus und Peripheriegeräten

Produkt-ID: SV211USB

  • Unterstützt Auflösungen bis zu 2048 x 1536
  • Wechsel zwischen PCs per Drucktaste, Hotkeys oder Wechselsoftware (im Lieferumfang)
  • Platzsparendes Design, minimaler Platzbedarf
Sehen Sie mehr
  • Integrierte KVM-Kabel und Remote-Switch
  • Wechselsoftware unterstützt PC- und Mac®-Plattformen
  • Stromversorgung über USB - kein externes Netzteil erforderlich
  • Unterstützt Hot-Plugging
  • Remote-Switch an 1,5 m langem Kabel
50,99 € EUR ohne USt
55,07 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Nein
Einbaufähig Nein
KVM-Ports 2
Mehrfach-Monitor 1
Mit Kabeln Ja
PC-Schnittstelle USB
PC-Videotyp VGA
Reihenschaltung Nein
Leistung
Hot-Key Selection Ja
IP-Steuerung Nein
OSD- & Schnelltastenunterstützung Nein
Portauswahlunterstützung Drucktaste, Schnelltasten und Software
Steckverbinder
Hostanschlüsse 1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Stecker
1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
Konsolen-Schnittstelle(n) 1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse
2 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS 10.x (getestet bis 10.9), 9.x
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis OS-Kompatibilität bezieht sich nur auf die KVM-Software - der KVM selbst kann ohne Software auf jeder Plattform verwendet werden
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - PC-Auswahlanzeige
Strom
Mit Stromadapter USB-betrieben
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Feuchtigkeit 0 bis 90% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Lagertemperatur -20°C to 60°C (4°F to 140°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Kunststoff
Kabellänge 850 mm [33.5 in]
Produktbreite 66 mm [2.6 in]
Produktgewicht 321 g [11.3 oz]
Produkthöhe 2.3 cm [0.9 in]
Produktlänge 88 mm [3.5 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 63 mm [2.5 in]
Package Length 25 cm [9.8 in]
Package Width 16.4 cm [6.5 in]
Versandgewicht (Verpackung) 435 g [15.4 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - KVM Switch
1 - Software-CD
1 - Anleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS 10.x (getestet bis 10.9), 9.x

Zertifikate

Verwandte Produkte

2 Port USB HDMI KVM Switch mit Audio - Desktop Umschalter USB Powered - 1920x1200
SV211HDUA
2 Port USB HDMI KVM Switch mit Audio - Desktop Umschalter USB Powered - 1920x1200

Steuern Sie zwei HDMI®- und USB-fähige PCs über einen einzigen Satz von Monitor, Tastatur, Maus und Audio-Peripheriegeräten

118,99 € ohne USt
128,51 € mit USt
2 Port USB DisplayPort KVM Switch mit Audio - Desktop Umschalter - USB Powered - 2560x1600
SV211DPUA
2 Port USB DisplayPort KVM Switch mit Audio - Desktop Umschalter - USB Powered - 2560x1600

Steuern Sie zwei DisplayPort®- und USB-fähige PCs über einen einzigen Satz von Monitor, Tastatur, Maus und Audio-Peripheriegeräten

125,99 € ohne USt
136,07 € mit USt
2 Port USB 3.0 KVM Switch mit Datentransfer zwischen zwei Computern
SVUSB3DSA
2 Port USB 3.0 KVM Switch mit Datentransfer zwischen zwei Computern

Steuern und übertragen Sie Dateien zwischen zwei Windows-Computern mit einer einzigen Tastatur und Maus.

100,99 € ohne USt
109,07 € mit USt