StarTech.com

4 Port VGA / PS/2 KVM Switch - 4 fach PS/2 KVM Umschalter inkl. Kabel

Steuern Sie 4 PS/2-basierte Computer mit VGA-Video mittels dieses kompletten KVM-Sets inklusive Kabeln.

Produkt-ID: SV411K

  • Dank der mitgelieferten, einzigartigen 3-in-1-Kabel können sich Tastatur- und Mausanschlüsse nicht lösen.
  • Unterstützt Emulation von PS/2-Tastatur und -Maus für fehlerfreien PC-Bootvorgang
  • Alle Kabel werden für sichere und ordentliche Anschlüsse an der Rückseite angeschlossen.
Sehen Sie mehr
  • Tastatur und Maus ermöglichen Hot Plug-Anschluss ohne Ausschalten des KVMs oder PCs.
  • Unterstützt M/S IntelliMouse(Pro), Explorer, optische Mäuse
  • Intervall der automatischen Abtastung: 3, 8, 15, 30 Sekunden
84,99 € EUR ohne USt
91,79 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Nein
Einbaufähig Nein
KVM-Ports 4
Mehrfach-Monitor 1
Mit Kabeln Ja
PC-Schnittstelle PS/2
PC-Videotyp VGA
Reihenschaltung Nein
Leistung
DVI-Unterstützung Nein
Hot-Key Selection Ja
IP-Steuerung Nein
Max. Analogauflösungen 1920 x 1440
Max. Anzahl von Benutzern 1
Max. Kabellänge 2 x 1,2 m und
2 x 1,8 m mitgeliefert
MTBF 144000 Stunden
OSD- & Schnelltastenunterstützung Nein
Portauswahlunterstützung Drucktaste und Schnelltasten
Steckverbinder
Hostanschlüsse 4 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse
Konsolen-Schnittstelle(n) 1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse
2 - PS/2 (6-polig, Mini-DIN) Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required
Strom
Mit Stromadapter Nicht im Lieferumfang (nicht erforderlich für Standardanwendungen)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Kunststoff
Produktbreite 86 mm [3.4 in]
Produktgewicht 328 g [11.6 oz]
Produkthöhe 2.2 cm [0.9 in]
Produktlänge 18.5 cm [7.3 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 94 mm [3.7 in]
Package Length 23.7 cm [9.3 in]
Package Width 18.4 cm [7.2 in]
Versandgewicht (Verpackung) 1.3 kg [2.8 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 4-Port-Kompakt KVM-Switch
4 - KVM-Kabel
1 - Satz von Gummifüßen
1 - Anleitung
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

4 Port VGA USB KVM Switch mit Hub - Professioneller VGA KVM Umschalter
SV431USB
4 Port VGA USB KVM Switch mit Hub - Professioneller VGA KVM Umschalter

Steuern Sie bis zu 4 PCs oder Mac®-Computer mit einer einzigen Tastatur und Maus sowie einem einzigen Monitor, und teilen Sie angeschlossene USB-Geräte mit allen angeschlossenen Computern.

119,99 € ohne USt
129,59 € mit USt

Zubehör