StarTech.com

1HE 8 Port Rackmontage VGA KVM Konsole für Server Racks - 17 Zoll

Steuern Sie bis zu 8 Server oder KVM-Switches über eine zentrale 8-Port-KVM-Konsole.

Produkt-ID: RKCONS1708K

  • Sparen Sie Geld und reduzieren Sie den Aufwand mit einer kostengünstigen LCD-Konsole für die Rackmontage
  • Verringern Sie das Durcheinander im Serverraum dank des Rackmontage-Designs mit 1 HE
  • Intuitive Integration in das System mit direkter Unterstützung für bis zu acht Server
Sehen Sie mehr
  • Touchpad und Tastatur integriert
  • Auflösung von bis zu 1280 x 1024
  • Unterstützt kaskadierende Verbindungen mit zusätzlichen KVM-Switches
1 774,99 € EUR ohne USt
1 916,99 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzeigegröße 17in
Audio Nein
Blendentyp Active Matrix-TFT-LCD
Einbaufähig Ja
KVM-Ports 8
Mehrfach-Monitor 1
Mit Kabeln Ja
PC-Schnittstelle USB
PC-Videotyp VGA
Reihenschaltung Nein
Schlüsselsperre Nein
U-Höhe 1U
Leistung
Bildschirmformat 5:4
Blickwinkel 170° (H), 160° (V)
Farbtiefe 8-Bit, 16,7 Mio. Farben
Helligkeit 250 cd/m²
IP-Steuerung Nein
Kontrastverhältnis 1000:1
Max. Analogauflösungen 1280 x 1024
Max. Anzahl von Benutzern 1
MTBF 50.000 Stunden
OSD- & Schnelltastenunterstützung Ja
Pixel Pitch-Unterstützung 0.264 x 0.264 mm
Portauswahlunterstützung Drucktaste, Schnelltasten und OSD (On Screen Display)
Reaktionszeit 5ms
Unterstützte Auflösungen Resolutions up to 1280 x 1024 @ 60Hz
Steckverbinder
Andere Schnittstelle(n) 1 - 15 Pin High Density D-Sub Buchse Input
Hostanschlüsse 8 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse Input
Konsolen-Schnittstelle(n) 1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse Output
2 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse Input
2 - PS/2 (6-polig, Mini-DIN) Buchse Input
Anzeiger
LED-Anzeiger 8 - Green/Red - Online/Selected LED
Strom
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Eingangsstrom 1.5A
Mit Stromadapter International Power Cords
Stromverbrauch 13W
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Feuchtigkeit 10 % ~ 80 % RH
Lagertemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Stahl
Kabellänge 6 ft
Max. Montagetiefe 90 cm [35.4 in]
Min. Montagetiefe 56 cm [22 in]
Produktbreite 44.8 cm [17.6 in]
Produktgewicht 13.3 kg [29.4 lb]
Produkthöhe 4.3 cm [1.7 in]
Produktlänge 52.6 cm [20.7 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 18.5 cm [7.3 in]
Package Length 76.5 cm [30.1 in]
Package Width 61.5 cm [24.2 in]
Versandgewicht (Verpackung) 19 kg [42 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - KVM-Konsole
8 - KVM-Kabel
8 - M5-Käfigmuttern
8 - M5-Schrauben
5 - Stromkabel (NA/JP, UK, EU, ANZ)
2 - Montageschienen
1 - Kurzanleitung

Zertifikate

Verwandte Produkte

17
RKCOND17HD
17" HD Rackmontage KVM Konsole

1080p Display | 17 Zoll | 1U | DVI und VGA Schnittstelle | Kabel enthalten

1 867,99 € ohne USt
2 017,43 € mit USt
1HE KVM Konsole für Server Racks - 17 Zoll
RKCONS1701
1HE KVM Konsole für Server Racks - 17 Zoll

Steuern Sie Ihren Server oder KVM-Switch über eine zentrale Rack-Konsole.

1 156,99 € ohne USt
1 249,55 € mit USt
1 HE 16 Port KVM Konsole für Server Racks - 19 Zoll
RKCONS1916K
1 HE 16 Port KVM Konsole für Server Racks - 19 Zoll

Steuern Sie Ihren Server oder KVM-Switch über eine zentrale KVM-Konsole für den Rackeinbau

2 092,99 € ohne USt
2 260,43 € mit USt
8 Port Rackmontage KVM Konsole für Server Rack - 19in - 1HE
RKCONS1908K
8 Port Rackmontage KVM Konsole für Server Rack - 19in - 1HE

Steuern Sie Ihren Server oder KVM-Switch über einen zentrale LCD-KVM-Einschub

1 889,99 € ohne USt
2 041,19 € mit USt
1HE KVM Konsole für Server Racks - 19 Zoll
RKCONS1901
1HE KVM Konsole für Server Racks - 19 Zoll

Steuern Sie Ihren Server oder KVM-Switch über eine zentrale Rack-Konsole.

1 272,99 € ohne USt
1 374,83 € mit USt

Zubehör