StarTech.com

8 Port Rackmontage KVM Konsole für Server Rack - 19in - 1HE

Steuern Sie Ihren Server oder KVM-Switch über einen zentrale LCD-KVM-Einschub

Produkt-ID: RKCONS1908K

  • Sparen Sie Geld und reduzieren Sie den Aufwand mit einer kostengünstigen LCD-Konsole für die Rackmontage
  • Verringern Sie das Durcheinander im Serverraum dank des Rackmontage-Designs mit 1 HE
  • Intuitive Integration in das System mit direkter Unterstützung für bis zu acht Server
Sehen Sie mehr
  • Touchpad und Tastatur integriert
  • Auflösung von bis zu 1280 x 1024
  • Unterstützt kaskadierende Verbindungen mit zusätzlichen KVM-Switches
1 889,99 € EUR ohne USt
2 041,19 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzeigegröße 19in
Audio Nein
Blendentyp Active Matrix-TFT-LCD
Einbaufähig Ja
KVM-Ports 8
Mehrfach-Monitor 1
Mit Kabeln Ja
PC-Schnittstelle USB
PC-Videotyp VGA
Reihenschaltung Nein
Schlüsselsperre Nein
U-Höhe 1U
Leistung
Farbtiefe 8-Bit, 16,7 Mio. Farben
Helligkeit 250 cd/m²
IP-Steuerung Nein
Kontrastverhältnis 1000:1
Max. Analogauflösungen 1280 x 1024
Max. Anzahl von Benutzern 1
MTBF 50.000 Stunden
Pixel Pitch-Unterstützung 0.264 x 0.264 mm
Unterstützte Auflösungen 1024x768
1280x720 (High-definition 720p)
1280 x 1024

Lower resolutions are also supported
Steckverbinder
Andere Schnittstelle(n) 1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse Input
2 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse Input
Hostanschlüsse 1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse Output
Konsolen-Schnittstelle(n) 8 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse Input
Strom
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Eingangsstrom 1.5A
Mit Stromadapter International Power Cords
Stromverbrauch 21W
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Feuchtigkeit 10 % ~ 80 % RH
Lagertemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Stahl
Max. Montagetiefe 89 cm [35 in]
Min. Montagetiefe 60.5 cm [23.8 in]
Produktbreite 48.3 cm [19 in]
Produktgewicht 13.4 kg [29.6 lb]
Produkthöhe 4.3 cm [1.7 in]
Produktlänge 64.3 cm [25.3 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 19 cm [7.5 in]
Package Length 76.5 cm [30.1 in]
Package Width 61.5 cm [24.2 in]
Versandgewicht (Verpackung) 19 kg [42 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Rack-Konsole
8 - 1,8m KVM-Kabel
8 - M5-Käfigmuttern
8 - M5-Schrauben
5 - Regionale Stromkabel (NA/JP, UK, EU, ANZ)
4 - Montageschienen (variable Längen)
1 - Kurzanleitung

Zertifikate

Verwandte Produkte

1 HE 16 Port KVM Konsole für Server Racks - 19 Zoll
RKCONS1916K
1 HE 16 Port KVM Konsole für Server Racks - 19 Zoll

Steuern Sie Ihren Server oder KVM-Switch über eine zentrale KVM-Konsole für den Rackeinbau

2 092,99 € ohne USt
2 260,43 € mit USt
1HE KVM Konsole für Server Racks - 19 Zoll
RKCONS1901
1HE KVM Konsole für Server Racks - 19 Zoll

Steuern Sie Ihren Server oder KVM-Switch über eine zentrale Rack-Konsole.

1 272,99 € ohne USt
1 374,83 € mit USt
1 HE KVM Konsole für Server Racks - 17,3in - 1080p HD
RKCONS17HD
1 HE KVM Konsole für Server Racks - 17,3in - 1080p HD

Steuern Sie Ihren Server oder KVM-Switch über eine zentrale HD-KVM-Konsole.

1 484,99 € ohne USt
1 603,79 € mit USt
1HE 16 Port KVM Konsole für server Racks - 17 Zoll
RKCONS1716K
1HE 16 Port KVM Konsole für server Racks - 17 Zoll

Steuern Sie bis zu 16 Server oder KVM-Switches über eine zentrale Rackeinbau-KVM-Konsole

1 976,99 € ohne USt
2 135,15 € mit USt

Zubehör