StarTech.com

12HE 4 Pfosten Open Frame Rack - 12U Rackmount Server Rackrahmen

Verstauen Sie Ihre Server-, Netzwerk- oder Telekommunikationsgeräte in diesem offenen 12U Rack

Produkt-ID: 4POSTRACK12

  • Verstauen Sie Ihre Server-, Netzwerk- oder Telekommunikationsgeräte in diesem offenen 12U Rack
  • 12-HE-Rack mit offenem Rahmen und einer Tragkraft von 452.5 kg
  • TAA-konform für GSA Schedule-Käufe
Sehen Sie mehr
  • In flacher Verpackung für einfachen Versand
  • Vorgebohrte Basis und ungehinderte Lüftung
  • Massive, verstellbare Montageschienen gewährleisten Kompatibilität zu vielen Geräten
296,99 € EUR ohne USt
320,75 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Besondere Funktionen Einstellbare Montageschienen
Base Plate with Floor-Anchoring Holes
Laufrollen (optional)
Einfache Montage
Industrienormen EIA/ECA-310-E
Montageschienenprofil C-Shape
Mounting Hole Types Quadratisch (für Käfigmuttern)
Rack-Typ 4-Pfosten
Rahmentyp Open Frame
U-Höhe 12U
Wandmontierbar Nein
Leistung
Weight Capacity 452.5 kg [1000 lb]
Physische Eigenschaften
Construction Material Stahl
Farbe Schwarz
Product Measurements
Höhe mit Rollen 71.9 cm [28.3 in]
Max. Montagetiefe 100 cm [39.4 in]
Min. Montagetiefe 46.5 cm [18.3 in]
Produktbreite 57.2 cm [22.5 in]
Produktgewicht 28.9 kg [63.9 lb]
Produkthöhe 64.8 cm [25.5 in]
Produktlänge 80 cm [31.5 in]
Verpackungsinformationen
Flache Verpackung (Montage erforderlich) Ja
Package Height 17 cm [6.7 in]
Package Length 70.5 cm [27.8 in]
Package Width 64.4 cm [25.4 in]
Versandgewicht (Verpackung) 31.7 kg [70 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Offenes 12U-Gehäuse
1 - Montagesatz (Schraube, Sechskantschlüssel, Kappen)
32 - M5-Schrauben
32 - M5-Käfigmuttern
1 - Montageanweisungen

Zertifikate

Verwandte Produkte

25HE 4 Pfosten Open Frame Rack - 25U Rackmount Server Rackrahmen tiefenverstellbar
4POSTRACK25
25HE 4 Pfosten Open Frame Rack - 25U Rackmount Server Rackrahmen tiefenverstellbar

Verstauen Sie Ihre Server-, Netzwerk- oder Telekommunikationsgeräte in diesem offenen 25U Rack

587,99 € ohne USt
635,03 € mit USt

Zubehör