StarTech.com

15 HE wandmontage Server Rack - 30,5cm tief

Produkt-ID: RK15WALLO

  • Sparen Sie Platz durch Montage Ihrer Geräte an der Wand
  • Einfache Installation mit Bohrungen in 40,6 cm Abstand in Übereinstimmung mit Standard-Leichtbauwänden
  • Wird in einem flachen Paket für einfachen Transport geliefert
  • Offener Rahmen bietet passive Kühlung für Geräte
206,99 € EUR ohne USt
223,55 € EUR mit USt

Überblick

Dieses Rack mit offenem Rahmen für die Wandmontage bietet 15 HE Platz, sodass Sie Platz sparen und organisiert bleiben. Das Geräte-Rack kann bis zu 90 kg tragen.

Einfacher, problemloser Einbau

Die Tiefe des Netzwerk-Racks beträgt 30,4 cm, sodass es sich perfekt für kleinere Räume eignet. Es ist einfach zu montieren besitzt Montagebohrungen in 40,6 cm Abstand. Damit eignet es sich für die Montage auf fast allen Standard-Leichtbauwänden. Das Wandmontage-Rack wird in einer flachen Packung geliefert, wodurch es einfach transportiert werden kann und Versandkosten reduziert.

Schaffen Sie mehr Platz

Sie können das Rack mit offenem Rahmen in Räumen mit begrenztem Platz montieren, etwa an der Wand eines Serverraums, Büros oder über einer Tür, um Ihren Arbeitsbereich zu erweitern und sicherzustellen, dass ihre Geräte leicht zugänglich sind.

Bewahren Sie Ihre Geräte kühl und leicht zugänglich auf

Durch den offenen Rahmen werden Geräte im Server-Rack passiv gekühlt. Darüber hinaus bietet der offene Rahmen einfachen Zugriff und Konfigurierbarkeit für Ihre Geräte. So können Sie Ihre Produktivität maximieren.

Der RK15WALLO wird von StarTech.com mit einer 5-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Anwendungen

Bestens geeignet für den Einbau von Netzwerk-Switches hoch oben an der Wand in Zweigstellenbüros, Lagerhäusern und Großmärkten

Zum Einbau von Audio/Video-Übertragungs- oder Verteilerkomponenten

Ideal für kleine und mittlere Betriebe mit kleineren, im gesamten Unternehmen verteilten Rack-Lösungen

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 5 Years
Hardware
Adjustable Mounting Rails Nein
Industrienormen EIA-310-D
Kabelmanagement Nein
Ladder Offset 10 mm [0.4 in]
Ladder Type G-Shape
Lüfter Nein
Mounting Holes Square
Number and Type of Included Cage Nuts 60 - M6
Rack-Typ 2-Pfosten
Rahmentyp Open Frame
Style Wandmontage
U Markings Ja
U-Höhe 15U
Wandmontierbar Ja
Leistung
Weight Capacity (Stationary) 90 kg [198.9 lb]
Physische Eigenschaften
Interne Breite 46.5 cm [18.3 in]
Interne Höhe 66.8 cm [26.3 in]
Interne Tiefe 29.2 cm [11.5 in]
Max. Montagetiefe 30.5 cm [12 in]
Produktbreite 50.5 cm [19.9 in]
Produktgewicht 9.7 kg [21.4 lb]
Produkthöhe 77.5 cm [30.5 in]
Produktlänge 31 cm [12.2 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 11.7 kg [25.7 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 60 - M6-Schrauben
60 - M6-Käfigmuttern
60 - Unterlegscheiben
16 - Montageschrauben
2 - Vertikale Schienen
2 - Horizontale Bügel
1 - Anleitung

Zertifikate

Verwandte Produkte

12 HE wandmontage Server Rack - 30,5cm tief
RK12WALLO
12 HE wandmontage Server Rack - 30,5cm tief

Montieren Sie Ihren Server oder ihre Netzwerkgeräte in diesem 12-HE-Rack für die Wandmontage

187,99 € ohne USt
203,03 € mit USt
15 HE Wandmontage Server Rack mit verstellbaren Schienen
RK15WALLOA
15 HE Wandmontage Server Rack mit verstellbaren Schienen

Netzwerk Rack | 19" breit | 30,5 cm bis 50,8 cm tief | Zulässiges Gesamtgewicht 90 kg | Offener Rahmen

258,99 € ohne USt
279,71 € mit USt
8HE 19 Zoll Wandgehäuse Rack - 8U Rackrahmen zur Wandmontage
RK819SIDEM
8HE 19 Zoll Wandgehäuse Rack - 8U Rackrahmen zur Wandmontage

Montieren Sie Server und Netzwerkgeräte an der Wand dank Seitenmontage für problemlosen Zugang zu den Kabeln an der Rückseite

488,99 € ohne USt
528,11 € mit USt
8HE 19
RK812WALLOA
8HE 19" Open Frame Geräte Rack Wandmontagefähig - Tiefenverstellbar

Montieren Sie Ihre Netzwerk- oder Telekommunikationsgeräte und passen Sie einfach die Tiefe an

228,99 € ohne USt
247,31 € mit USt
12 HE Open Frame Rack zur Wandmontage / Seitenmontage
RK1219SIDEM
12 HE Open Frame Rack zur Wandmontage / Seitenmontage

Montieren Sie Ihren Server oder Ihr Netzwerk-Equipment seitlich an der Wand, für einfacheren Zugriff

527,99 € ohne USt
570,23 € mit USt

Zubehör