StarTech.com

Zerlegbarer 22HE Serverschrank mit Rollen

Verstauen Sie Ihre Server-, Netzwerk- oder Telekommunikationsgeräte sicher in diesem stabilen 22U Rack.

Produkt-ID: RK2236BKF

  • Mehr Transparenz und Sicherheit dank einer Glastür
  • Einfacher Einbau von Geräten
  • Geringere Versandkosten durch Rack im Flachpack
Sehen Sie mehr
  • Optimale Temperatur Ihrer Geräte dank passiver Kühlung
  • Montieren Sie die Geräte mithilfe einer Deckplatte, in der quadratische Lüftungsöffnungen vorgesehen sind, in die Käfigmuttern passen, auf der Oberseite des Racks.
  • Einfache Montage bei der Installation für schnelle Bereitstellung
  • Montagebohrungen an Vorderseite und Seite für verschiedene Gerätearten
998,99 € EUR ohne USt
1 078,91 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Backdoor-Typ Stahlgeflecht
Besondere Funktionen Laufrollen (im Lieferumfang enthalten)
Einfache Montage
Erdungsöse(n)
Stellfüße
U-Markierungen
Frontdoor-Typ Stahl mit Glasfenster
Industrienormen EIA/ECA-310-E
Merkmale der Seitenwände Sicherheitsschloss
Merkmale der Vorderklappe Sicherheitsschloss mit abnehmbarer Vorderklappe
Montageschienenprofil G-Shape
Mounting Hole Types Quadratisch (für Käfigmuttern)
Rack-Typ 4-Pfosten
Rahmentyp Geschlossener Schrank
Seitenblendentyp Stahl
U-Höhe 22U
Wandmontierbar Nein
Leistung
Weight Capacity (Stationary) 800 kg [1768 lb]
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Merkmale der hinteren Klappe Sicherheitsschloss mit abnehmbarer hinterer Klappe
Product Measurements
Höhe mit Rollen 118.3 cm [46.6 in]
Interne Breite 58 cm [22.8 in]
Interne Tiefe 99 cm [39 in]
Max. Montagetiefe 83 cm [32.7 in]
Min. Montagetiefe 14 cm [5.5 in]
Produktbreite 60.3 cm [23.7 in]
Produktgewicht 62.6 kg [138.3 lb]
Produkthöhe 111.2 cm [43.8 in]
Produktlänge 1 m [3.3 ft]
Verpackungsinformationen
Flache Verpackung (Montage erforderlich) Ja
Package Height 29.2 cm [11.5 in]
Package Length 1.2 m [3.9 ft]
Package Width 1.1 m [3.5 ft]
Versandgewicht (Verpackung) 75.3 kg [166.4 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Obere und untere Blenden
1 - Linke und rechte Blende und Rahmen
4 - Gelenke
8 - Kantenschutz
4 - Rollen
3 - Schlüsselsets
1 - Montageschraubensatz (M4, M5, M6, M8)
4 - Stellfüße
20 - M6-Schrauben
20 - M6-Käfigmutter
1 - Innensechskantschlüssel

Zertifikate

Zubehör