StarTech.com

6HE Wandhalterung für Patchpanel - 35,6 cm tief

Befestigen Sie Netzwerk-Geräte und flache rackmontierbare Geräte mit diesem 6U Rack für Wandmontage.

Produkt-ID: WALLMOUNT6

  • Robuste Konstruktion aus kalt gewalztem Stahl
  • 6U-Gehäusehöhe
  • Höchstlast 20 kg
66,99 € EUR ohne USt
72,35 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Besondere Funktionen Wird vollständig montiert geliefert
U-Markierungen
Wandaufhängung möglich
Industrienormen EIA/ECA-310-E
Montageschienenprofil L-Shape
Mounting Hole Types Quadratisch (für Käfigmuttern)
Rack-Typ 2-Pfosten
Rahmentyp Open Frame
U-Höhe 6U
Wandmontierbar Ja
Leistung
Weight Capacity 20 kg [44.2 lb]
Physische Eigenschaften
Construction Material Stahl
Farbe Schwarz
Product Measurements
Max. Montagetiefe 34.6 cm [13.6 in]
Produktbreite 49.8 cm [19.6 in]
Produktgewicht 2.9 kg [6.4 lb]
Produkthöhe 27.3 cm [10.7 in]
Produktlänge 35.1 cm [13.8 in]
Verpackungsinformationen
Flache Verpackung (Montage erforderlich) Nein
Package Height 30 cm [11.8 in]
Package Length 52.4 cm [20.6 in]
Package Width 38 cm [15 in]
Versandgewicht (Verpackung) 2 kg [4.4 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 6U-Wandmontage-Bord
12 - M6-Schrauben
12 - M6-Käfigmuttern
1 - Anleitung
Gehäusetyp Stahl

Zertifikate

Verwandte Produkte

Wandmontage Halterung für flache Rack Geräte - 12HE - 30,5 cm tief
WALLMNT12
Wandmontage Halterung für flache Rack Geräte - 12HE - 30,5 cm tief

Befestigen Sie bis zu 30cm (12 Zoll) tiefe Geräte, z. B. Patchpanel oder Netzwerk-Switches, an der Wand

134,99 € ohne USt
145,79 € mit USt
Wandmontage Halterung für flache Rack Geräte - 8HE
WALLMOUNT8
Wandmontage Halterung für flache Rack Geräte - 8HE

Befestigen Sie bis zu 35,56 cm (14 Zoll) tiefe Geräte, z. B. Patchpanel oder Netzwerk-Switches, an der Wand

96,99 € ohne USt
104,75 € mit USt

Zubehör