StarTech.com

4 HE 19" Patchpanel Halteung mit Scharnier zur Wandmontage

Montieren Sie ein Patchpanel oder einen Netzwerk-Switch an der Wand, und erhalten Sie durch die Scharnierbefestigung auch Zugang zur Rückseite des/der Geräte(s).

Produkt-ID: WALLMOUNTH4

  • Robuste Konstruktion aus kalt gewalztem Stahl
  • 4U-Gehäusehöhe
  • Klappbare Seitenblende für einfachen Zugang zu den Geräten
Sehen Sie mehr
  • Höchstlast 15 kg
  • Die Bohrungen zur Wandbefestigung sind in einem Abstand von 16 Zoll ausgeführt, was die Stabilität erhöht und den Einbau in die handelsüblichen Ständerwände erleichtert
48,99 € EUR ohne USt
52,91 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Industrienormen EIA/ECA-310-E
Montageschienenprofil L-Shape
Mounting Hole Types Quadratisch (für Käfigmuttern)
Rack-Typ 2-Pfosten
Rahmentyp Open Frame
U-Höhe 4U
Wandmontierbar Ja
Leistung
Weight Capacity 15 kg [33.2 lb]
Physische Eigenschaften
Construction Material Stahl
Farbe Schwarz
Product Measurements
Max. Montagetiefe 14.8 cm [5.8 in]
Produktbreite 50.1 cm [19.7 in]
Produktgewicht 2.2 kg [4.9 lb]
Produkthöhe 17.9 cm [7 in]
Produktlänge 15.2 cm [6 in]
Verpackungsinformationen
Flache Verpackung (Montage erforderlich) Nein
Package Height 18.7 cm [7.4 in]
Package Length 52 cm [20.5 in]
Package Width 19.8 cm [7.8 in]
Versandgewicht (Verpackung) 2.7 kg [5.9 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Wandmontage-Rack
8 - M6-Schrauben
8 - M6-Käfigmuttern
4 - Kunststoffunterlegscheiben
4 - Wandschrauben
4 - Kunststoffanker
Gehäusetyp Stahl

Zertifikate

Zubehör