StarTech.com

9HE-Wandgehäuse - 4 Pfosten - Offen - 18 Zoll tief - Stahl - Schwarz - EIA 310 - 80 kg

4 Pfosten Wand Rack | EIA 310-konform | Stahl | Schwarz

Produkt-ID: RK919WALLO

  • Montagebohrungen sind 16 Zoll voneinander entfernt, was den Einbau in alle handelsüblichen Ständerwände ermöglicht
  • Einfache, robuste Bauweise für kostengünstige Implementierung
  • Das Paket enthält die zur Montage erforderlichen Befestigungsteile
Sehen Sie mehr
  • ACCESSORIES INCLUDED: The wall mount server room/ computer/communication/AV/IT equipment rack includes 24 M6 screws & cage nuts & hook & loop to securely mount all of your equipment in the rack
  • LIFETIME WARRANTY: StarTech.com offers 24 hour technical support and has been the choice of IT professionals for 30 years, conducting thorough compatibility and performance testing on all our products
311,99 € EUR ohne USt
336,95 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Besondere Funktionen Einfache Montage
Wandaufhängung möglich
Industrienormen EIA/ECA-310-E
Montageschienenprofil G-Shape
Mounting Hole Types Quadratisch (für Käfigmuttern)
Rack-Typ 2-Pfosten
Rahmentyp Open Frame
U-Höhe 9U
Wandmontierbar Ja
Leistung
Weight Capacity 80 kg [176.8 lb]
Physische Eigenschaften
Construction Material Stahl
Farbe Schwarz
Product Measurements
Max. Montagetiefe 457.2 mm [18 in]
Produktbreite 55 cm [21.7 in]
Produktgewicht 9.9 kg [21.9 lb]
Produkthöhe 54 cm [21.3 in]
Produktlänge 45.7 cm [18 in]
Verpackungsinformationen
Flache Verpackung (Montage erforderlich) Nein
Package Height 61 cm [24 in]
Package Length 52.5 cm [20.7 in]
Package Width 62 cm [24.4 in]
Versandgewicht (Verpackung) 13 kg [28.7 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Rack
24 - M6-Schrauben
24 - M6-Muttern
1 - 3 Meter langer schwarzer Klettverschluss

Zertifikate

Verwandte Produkte

8HE Serverschrank zur Wandmontage - bis zu 56cm tief - mit Scharnier
RK819WALLOH
8HE Serverschrank zur Wandmontage - bis zu 56cm tief - mit Scharnier

Montieren Sie Ihren Server oder Ihre Netzwerkausstattung mit Scharnierdesign für einfachen Zugang und einfache Wartung an der Wand

394,99 € ohne USt
426,59 € mit USt
9HE-Wandgehäuse - 4 Pfosten - Offen - 18 Zoll tief - Stahl - Schwarz - EIA 310 - 80 kg
RK919WALLO
9HE-Wandgehäuse - 4 Pfosten - Offen - 18 Zoll tief - Stahl - Schwarz - EIA 310 - 80 kg

4 Pfosten Wand Rack | EIA 310-konform | Stahl | Schwarz

311,99 € ohne USt
336,95 € mit USt

Zubehör