StarTech.com

Blindblende für Server Racks - 1 HE

Verbessern Sie die Organisation und das Erscheinungsbild Ihres Racks in Sekunden mithilfe einer werkzeuglosen, soliden Blindblende

Produkt-ID: RKPNLTL1U

  • Schaffen Sie ein sauberes und professionelles Erscheinungsbild, indem Sie ungenutzten Rack-Platz abdecken
  • Mühelose Installation dank werkzeugloser Bauweise
  • TAA-konform für GSA Schedule-Käufe
  • 1U-Blende für Montage in einem beliebigen standardmäßigen 19-Zoll- 2- oder 4-Pfosten-Rack
20,99 € EUR ohne USt
22,67 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Industrienormen EIA RS310-D
Management der Luftzirkulation Massiv
Montageoptionen Montage vorn (nur vorn)
U-Höhe 1U
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Stahl und Kunststoff
Produktbreite 55 mm [2.2 in]
Produktgewicht 327 g [11.5 oz]
Produkthöhe 3.2 cm [1.3 in]
Produktlänge 49 cm [19.3 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 37 mm [1.5 in]
Package Length 54.5 cm [21.5 in]
Package Width 60 mm [2.4 in]
Versandgewicht (Verpackung) 395.3 g [14 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Werkzeuglose 1U-Rack-Blende

Zertifikate