StarTech.com

Universal LCD Monitor Vesa Halterung für 19" Serverschrank / Rack

Montieren Sie eine 17-19 Zoll LCD-Anzeige in ein(en) Standard 19-Zoll-Rack/Schrank.

Produkt-ID: RKLCDBK

  • Montagebohrungen einstellbar auf 100 mm und 75 mm gemäß VESA für mehr Flexibilität und Kontrolle
  • Verstellbare Tiefe zwischen 0 und 9 cm
  • TAA compliant for GSA Schedule purchases
Sehen Sie mehr
  • Entspricht den ANSI/EIA RS-310-D-Normen
  • Die Halterung ist aus 2,0 mm dickem Stahl gefertigt und für dauerhafte Stabilität konstruiert
53,99 € EUR ohne USt
58,31 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Industrienormen EIA RS310-D
Kabelmanagement Nein
Rahmentyp Stahl
U-Höhe 4U
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Interne Breite 438.9 mm [17.3 in]
Max. Montagetiefe 88.9 mm [3.5 in]
Min. Montagetiefe 0 mm [0 in]
Produktgewicht 1.7 kg [3.7 lb]
Verpackungsinformationen
Package Height 22 cm [8.7 in]
Package Length 47.2 cm [18.6 in]
Package Width 54 mm [2.1 in]
Versandgewicht (Verpackung) 2 kg [4.3 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 2 - Slotbleche
1 - LCD-Halterung
8 - M5-Käfigmuttern
8 - M5-Schrauben
4 - M4x10 mm LCD-Montageschrauben
4 - M5x10 mm Halterungsschrauben
4 - Unterlegscheiben
1 - Anleitung

Zertifikate

Verwandte Produkte

Universal VESA LCD Monitor Halterung schwenkbar für 19 Zoll Rack / Schrank
RKLCDBKT
Universal VESA LCD Monitor Halterung schwenkbar für 19 Zoll Rack / Schrank

Montieren Sie ein dreh- und kippbares 17- bis 19-Zoll LCD-Panel in ein(en) Standar-19-Zoll-Rack oder -Schrank.

122,99 € ohne USt
132,83 € mit USt
6HE 30cm tiefe Wandhalterung für Patchpanel
WALLMOUNT6
6HE 30cm tiefe Wandhalterung für Patchpanel

Befestigen Sie Netzwerk-Geräte und flache rackmontierbare Geräte mit diesem 6U Rack für Wandmontage.

66,99 € ohne USt
72,35 € mit USt
4 HE 19
WALLMOUNTH4
4 HE 19" Patchpanel Halteung mit Scharnier zur Wandmontage

Montieren Sie ein Patchpanel oder einen Netzwerk-Switch an der Wand, und erhalten Sie durch die Scharnierbefestigung auch Zugang zur Rückseite des/der Geräte(s).

48,99 € ohne USt
52,91 € mit USt
8HE 19
RK812WALLO
8HE 19" Open Frame Geräte Rack Wandmontagefähig - 30cm Tief

Befestigen Sie Ihre Server-, Netzwerk- oder Telekommunikationsgeräte in diesem offenen 8U Rack für Wandmontage

161,99 € ohne USt
174,95 € mit USt
25HE 4 Pfosten Open Frame Rack - 25U Rackmount Server Rackrahmen tiefenverstellbar
4POSTRACK25
25HE 4 Pfosten Open Frame Rack - 25U Rackmount Server Rackrahmen tiefenverstellbar

Verstauen Sie Ihre Server-, Netzwerk- oder Telekommunikationsgeräte in diesem offenen 25U Rack

587,99 € ohne USt
635,03 € mit USt
12 HE 19
RK12OD
12 HE 19" Desktop 2 Pfosten Open Frame Rack

Befestigen Sie kleinere IT- und Audio-/Video-Geräte mittels dieses 2-Säulen-Desktopracks auf Ihrem Schreibtisch.

65,99 € ohne USt
71,27 € mit USt

Zubehör