StarTech.com

1 HE verstellbarer Schwerlast Fachboden für Server Rack/ Schrank bis 80 Kg

Fügen Sie nahezu jedem Servergehäuse oder -schrank ein tiefenverstellbares, festes Schwerlastbord hinzu

Produkt-ID: ADJSHELFHD

  • 1U strapazierfähiges, verstellbares Rackmount-Fach
  • Passt in alle standardmäßigen 19-Zoll-Servergehäuse
  • TAA-konform für GSA Schedule-Käufe
Sehen Sie mehr
  • Verstellbare Installationstiefe von 19,5 bis 38-Zoll
  • Trägt bis zu 80 kg
  • 1,0 mm kalt gewalzte SPCC-Stahlkonstruktion
110,99 € EUR ohne USt
119,87 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Industrienormen EIA RS310-D
Kabelmanagement Nein
Management der Luftzirkulation Massiv
Montageoptionen Montage vorn (vorn und hinten)
Rahmentyp Stahl
U-Höhe 1U
Leistung
Weight Capacity (Stationary) 79.6 kg [176 lb]
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusestärke 1 mm [0 in]
Gehäusetyp Stahl
Max. Montagetiefe 974 mm [38.3 in]
Min. Montagetiefe 495 mm [19.5 in]
Produktbreite 450 mm [17.7 in]
Produktgewicht 5 kg [11 lb]
Produkthöhe 44 mm [1.7 in]
Produktlänge 700 mm [27.6 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 90 mm [3.5 in]
Package Length 77 cm [30.3 in]
Package Width 53.4 cm [21 in]
Versandgewicht (Verpackung) 6.8 kg [14.9 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 1U verstellbares Hoch-Kapazitäts-Rackfach
2 - Vordere Montagehalterungen
2 - Hintere Montagehalterungen
8 - M5-Blendenschrauben
1 - Anleitung

Zertifikate

Verwandte Produkte

19
ADJSHELF
19" Schwerlast Fachboden tiefenverstellbar für Serverschrank mit Lüftungsschlitzen

Fügen Sie nahezu jedem Servergehäuse oder Schrank ein robustes, tiefenverstellbares Regal hinzu.

139,99 € ohne USt
151,19 € mit USt
2HE ausziehbarer Rack-Fachboden belüftet - 22.7kg
UNISLDSHF19
2HE ausziehbarer Rack-Fachboden belüftet - 22.7kg

Verbessern Sie die Verstau- und Zugriffsmöglichkeiten auf Ihre (Peripherie-)Geräte mit diesem belüfteten Schubfach.

158,99 € ohne USt
171,71 € mit USt
19
SLIDESHELFD
19" Serverschrank Fachboden 55cm ausziehbar - Sliding Rack Shelf

Fügen Sie Ihrem Server-Rack oder -Schrank ein robustes Fach für leichten Zugang auf (Peripherie-)Geräte hinzu.

145,99 € ohne USt
157,67 € mit USt

Zubehör